概览
优势和特点
- 带AD9375 DPD和SKY66297-11 PA的完整JESD204B到天线设计
- 2x2 LTE20、250mW输出功率/每根天线、频段7 FDD
- 包含所有元件:收发器、PA、LNA、滤波器、电源解决方案
- 功耗低于10W
- 采用12V单电源供电
- 评估套件连接至基带子系统
产品详情
ADRV-DPD1/PCBZ是一款每路径24 dBm、2 × 2多路输入、多路输出(MIMO)无线电板,它使用集成数字预失真(DPD)功能的高集成度射频(RF)收发器AD9375。该无线电板可与双连接器转接板配合使用,以便与EVAL-TPG-ZYNQ3或用于Xilinx Zynq™-7000现场可编程门阵列(FPGA)平台的其他Xilinx®或Avnet评估板接口,该平台具有运行Linux®版本的双核ARM Cortex®-A9处理器。
AD9375小型蜂窝评估软件(SCES),AD9375小型蜂窝无线电参考设计评估软件GUI可配置和控制ADRV-DPD1/PCBZ板。请注意,Mykonos收发器评估软件(MTES)和DPD图形用户界面(GUI)软件与ADRV-DPD1/PCBZ不兼容。
有关AD9375的完整规格请参考ADI公司的AD9375数据手册。使用评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADRV-DPD1/PCBZ无线电卡
- 集成时钟解决方案的插值器卡
- 一个8GB SD卡
- RF适配器 – 位于串联SMP F和SMA F之间
- 12V 60W AC/DC外部台式电脑(I类)
- 额外的元件需要单独订购:Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G)
文档
-
スモール・セル向けのリファレンス設計、DPD 機能を備える「AD9375」を活用2025/5/18
-
DPD を搭載する「AD9375」、その評価用プラットフォーム2025/5/18
-
AD9375 Small Cell Radio Reference Design with DPD2025/5/18
-
Demo Video of AD9375 DPD Evaluation Platform2025/5/18
-
AD9375 DPD评估平台的演示视频2024/12/12
-
集成DPD的AD9375小型蜂窝无线电参考设计2024/12/12
-
集成DPD的AD9375小型蜂窝无线电参考设计2024/12/12
-
AD9375 DPD评估平台的演示视频2024/12/12