概览
优势和特点
- 独立自足式评估板包括PLL、VCO、环路滤波器(35 kHz)、25 MHz TCXO基准电压源、USB接口和稳压器
- 利用随附软件可通过PC控制频率合成器功能
- 通过USB或外部馈电选择电源
- 典型相位噪声性能:-104 dBc/Hz(3 kHz载波偏移,1 GHz输出频率)
产品详情
该评估板旨在帮助用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4351的性能。它包含ADF4351集成式频率合成器和VCO、用于输出信号的SMA连接器、电源、参考振荡器和USB连接器。片上还集成了环路滤波器(35 kHz)。该评估板设置为25 MHz PFD比较频率。板上TCXO提供25 MHz参考频率。
该封装还包含 Windows® 软件(XP或更高版本),可对该频率合成器轻松编程。
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/8/10PDF520 kB
-
UG-521: 评估CN-0285宽带Tx调制器解决方案2013/3/7PDF240 kB
-
ug-202:混合信号数字预失真系统板(MSDPD)Platform2012/8/17PDF2466 kB
-
UG-435: 针对ADF4351小数N分频PLL频率合成器的评估板2012/6/27PDF1043 kB
-
ADF4351 Gerber Files2018/4/5ZIP441 K