概览

优势和特点

  • 复阻抗测量范围:0.2Hz至10 MHz
  • 高吞吐速率
  • 基本相对精度:0.05%
  • 宽测量范围
    • 电阻范围:1mohm至20Mohm
    • 电容范围:10fF至160F
    • 电感范围:1nH至1600H
  • 可编程测试信号
    • 16位幅度调整高达2.25Vpk
    • 频率分辨率:0.2Hz
    • 16位直流偏置设置高达±2.5V
  • 直流电阻测量
  • 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
  • 自动多点和参数扫描
  • 校准和固定装置补偿功能
    • 用于测量可追溯性的自动校准程序
    • 校准系数存储在非易失性存储器中
    • 补偿消除了固定装置寄生效应

产品详情

ADMX2001是一种测量模块,可简化阻抗测量系统的开发过程或可用于增强现有测试平台的功能。通过使用高性能混合信号和处理算法,ADMX2001可测量小至0.1fF的电容以及高达1GΩ的电阻值变化,这是测试半导体器件、电子元件和传感器的常见要求。此外,内置测量算法使ADMX2001能够提供采用多种格式的完全校准复阻抗或导纳测量结果,包括电阻、电容和电感的并联和串联组合。

应用

  • 自动化测试设备
  • 半导体特性表征
  • 晶圆验收测试
  • 电阻抗谱
  • 阻抗网络分析
  • 电池测试

使用入门

开始评估ADMX2001有五个简单的步骤:

  1. VCP驱动程序安装
  2. 终端模拟器安装(例如PuTTY)
  3. 基本硬件设置
  4. 通过终端模拟器打开会话
  5. 执行基本测量

系统需求

  • 运行Windows 7或较新版本的PC
  • TTL-232R-RPi(随附评估板)
  • VCP驱动程序
  • PuTTY或等效终端模拟器

软件

Mbed支持

EVAL-ADMX2001 MBED Code
This page gives an overview of using the ARM Mbed platform supported firmware example with Analog Devices' ADMX2001 evaluation board.
WIKI
学习如何开始使用Mbed
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。

评估软件

TeraTerm Software
Tera Term is an open-source, free terminal emulator program.
VCP Drivers - FTDI (ftdichip.com)
Virtual COM port (VCP) drivers cause the USB device to appear as an additional COM port available to the PC.