阻抗测量和分析解决方案
传感器、电子元件、电化学电池和材料的开发、特性表证和测试都需要使用阻抗测量仪器仪表。这些仪器能够在单一测试条件下或在扫描频率、振幅和直流偏置等源参数时提取复阻抗矢量。
价值和优势
为了满足此类仪器仪表的带宽和精度要求,ADI提供种类齐全、基于DDS的信号源产品组合、速度超快的精密D/A和A/D转换器、用于信号调理的高性能精密和RF放大器、用于手持式和便携式应用、基于ARM Cortex的单芯片解决方案以及用于实时信号分析的数字信号处理器。
我们提供种类齐全的产品,支持阻抗测量设计人员针对直流至100MHz以上频率范围内的精度和速度进行优化。
实现优化的精度和速度
提供更高集成度,以提高密度和降低成本
利用种类齐全、基于DDS的信号源产品组合
Introducing ADMX2001, a compact LCR measurement module with precision from DC to 10MHz. Ideal for labs, high-density systems, and sensor evaluations. Discover unmatched performance and accuracy, revolutionizing impedance measurements.

解决方案资源
软件产品














互动式信号链

评估版





Key Resources
Technical Books
Rarely Asked Questions
设计工具
文件和下载
AN-1302: 针对4线式生物隔离阻抗测量应用优化ADuCM350
865.81 K
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
MT-024: ADC架构V:流水线式分级ADC
1039 kB
MT-101:去耦技术
954 kB
MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述
183 kB
MT-073: 高速可变增益放大器(VGA)
177 kB
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响
69 kB
MT-076:差分驱动器分析
95 kB
MT-074: 精密ADC用差分驱动器
249 kB
CIR
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4 SPICE Macro Model
3.21 K
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
AN-847: 用AD5933测量接地阻抗特性
294 kB
Silent Switcher Technology
1.74 M
AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点
0
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]
808 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}