概览
优势和特点
- 超低功耗睡眠和唤醒模式
- 可编程加速度范围
- 板安装LCD显示
- 尺寸兼容Arduino
产品详情
ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g和±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流增加极小。
除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
ADXL362可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL362采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装
技术与领域
相关产品
包装内含
EVAL-ADXL362-ARDZ板
文档
-
EVAL-ADXL362-ARDZ User Guide2016/1/8WIKI
-
EVAL-ADXL362-ARDZ Software User Guide2016/1/8WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
IoT 向けの開発プラットフォーム「Analog Devices Connect」2025/5/18
-
Analog Devices Connect: IoT Development Platform2025/5/18
-
Getting Started with the EVAL-ADXL362-ARDZ2024/12/12
-
开始使用EVAL-ADXL362-ARD2024/12/12