概览

优势和特点

  • Blackfin处理器ADSP-BF707
  • 复位监控器ADM6315
  • 双降压、LDO稳压器ADP5024
  • Micron MT47H128M16 2 Gb DDR2存储器
  • 32Mb四通道SPI闪存
  • RF无线连接器
  • FTDI FT232RQ USB至UART转换器
  • 高速USB
  • 调试接口(JTAG/SWD/TRACE)
  • HADC输入
  • 接口: CAN,扩展接口III
  • 配件: 2GB SD卡、电源


产品详情

ADSP-BF707评估硬件为用户评估ADI的ADSP-BF70x Blackfin处理器系列提供了一种低成本的硬件解决方案。 Blackfin处理器将先进的双MAC信号处理引擎、干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。 Blackfin+™内核的最新改进加入了32位MAC和16位复杂MAC支持、缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。

ADSP-BF707 EZ-KITLite包含即刻开始评估所需的全部硬件:

  • ADSP-BF707 EZ-Board™
  • CE认证的电源
  • ADZS-ICE-1000仿真器
  • USB电缆

如果客户已经有ICE-1000或ICE-2000仿真器,也可以单独购买ADSP-BF707 EZ-Board

ADSP- BF707板设计数据库包含进行ADSP- BF707 EZ-Board设计、布局、制造与装配所需的全部电气信息,并可通过本页的产品下载区下载。

本评估硬件可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)软件开发工具配合使用,以测试ADSP-BF70x Blackfin处理器的功能。 CCES开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

可在本页面下载的ADSP-BF707 板级支持包为ADSP-BF707 EZ-Board提供全面的软件支持。 确切地说,提供以下元件的驱动器、示例和代码草图:

  • INA230分流和电源监控ADC驱动器
  • INA3221分流和总线电压监控ADC驱动器

此外,还提供演示片内驱动器和服务的完整示例。



技术与领域

相关产品

包装内含

EZ-Board封装内容
  • ADSP-BF707 EZ板
  • 通用5V直流电源
  • USB A转微型B电缆
  • USB微型A转A插座电缆
  • 支柱和螺丝,装于袋子内
  • 2GB SD卡

EZ-KIT Lite封装内容
  • ADSP-BF707 EZ板
  • ICE-1000
  • 通用5V直流电源
  • USB A转微型B电缆
  • USB微型A转A插座电缆
  • 支柱和螺丝,装于袋子内
  • 2GB SD卡

软件

软件模块

针对Blackfin处理器的图像处理工具箱库包含一整套图像处理基元,旨在加速开发复杂图像或视频处理解决方案。
针对Blackfin处理器的2D图元(BF2DGL)库是基于Open GL-ES/OpenCV API的图元方案,OpenGL-ES/OpenCV、GLUT和扩展API的包装器示例代码支持图元的使用。
针对Blackfin处理器的JPEG(联合图像专家组)编码器库完全符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准,可用来构建运动-JPEG视频系统,例如使用AVI文件格式。

产品下载

ADSP-BF707 Board Support Package (Rev. 1.0.1)
ADSP-BF707 Board Support Package - Previous Release (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

Middleware

适用于ADI处理器的FreeRTOS是一个适用于ADI处理器的实时操作系统。

硬件 (5)

仿真器硬件

延长板