概览

优势和特点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



技术与领域

相关产品

包装内含

ICE-1000仿真器封装内容
  • ICE-1000仿真器
  • 2米USB标准A型转mini-B电缆

ICE-2000仿真器封装内容
  • 带外壳的ICE-2000仿真器
  • 6英寸0.05"电缆组件
  • 10引脚至14引脚适配器,用于连接传统0.1" 14引脚JTAG接头
  • 2米USB标准A型转mini-B电缆

系统需求

  • CrossCore Embedded Studio 1.1.0或VisualDSP++ 5.1.1(或更高版本)


软件

DSP软件

ICE-1000/ICE-2000 firmware (For use with OpenOCD)

软件开发工具

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。
用于Blackfin、SHARC和TigerSHARC处理器的VisualDSP++是一种易于安装、易于使用的集成软件开发与调试环境(IDDE),支持通过单一界面高效管理项目的全过程。

硬件 (1)

EZ-Kits