概览
优势和特点
- 带有专用显示屏的储能器,可以跟踪设备电源随时间的变化
- 板载数字麦克风
- 板载加速度计/陀螺仪
- SWD JTAG 10引脚接头
- RISC-V协处理器JTAG 10引脚接头
- 16M字节QSPI Flash
- 选择可通过0.1in接头访问的GPIO
- 四个ADC输入,采用可选的AA滤波器
- 触摸使能、3.5in、320 x 240彩色TFT显示屏
- UART通过USB桥接器访问
- QSPI存储器通过USB桥接器访问
- 所有IC电源轨都可能采用跳线隔离,以测量单个电流
- 两个通用LED和两个通用按钮开关
产品详情
MAX78000评估套件提供一个平台,支持利用MAX78000的功能来构建新一代人工智能(AI)设备。
板载硬件包括数字麦克风、陀螺仪/加速度计、并联摄像头模块支持和3.5in触控使能的彩色TFT显示器。辅助显示器由储能器供电,以跟踪设备功耗随时间的变化。不受约束的GPIO和模拟输入均可通过0.1in引脚接头访问。主系统电源和UART访问均通过USB Micro-B连接器提供。USB至SPI桥提供对板载存储器的快速访问,能够快速加载大型网络或图片。
应用
- 音频处理:多关键字识别、声音分类、降噪
- 面部识别
- 目标检测和分类
- 时间序列数据处理:心率/生命体征信号分析、多传感器分析、预测性维护
文档
-
MAX78000EVKIT: Evaluation Kit for the MAX78000 Data Sheet (Rev. 2)2022/6/24PDF2M
-
MAX78000EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/22ZIP722K
-
Visual Identification AI at The Edge: Facial Recognition2025/5/18
-
AI Face Identification2024/12/12
-
视觉识别边缘人工智能:面部识别2024/12/12
-
Getting Started with the MAX78000EVKIT2024/12/12
-
Face Identification Using MAX780002020/11/4
-
新
Keywords Spotting Using the MAX780002020/10/13