开放式硬件开发平台

ADI公司ADICUP开发平台系列在开放式设计环境下提供工业级处理和检测能力。

ADI公司ADICUP开发平台系列在开放式设计环境下提供工业级处理和检测能力。

尺寸兼容Arduino、Pmod和Grove等接口,这些接口与信号链和传感器屏蔽结合,在端到端特定应用开发中极其灵活。

持续发展的生态系统提供适合各种应用的全新处理和检测能力,不断扩展的工具链与硬件和软件设计文件结合,可加快概念验证测试并简化原型制作到生产的过程。

选择最适合的平台

特性 EVAL-ADICUP360 EVAL-ADICUP3029
处理器 ARM Cortex-M3 ARM Cortex-M3
速度 16MHz 26MHz
电源 290uA/MHz 30uA/MHz
典型用例 •  精密测量
•  仪器仪表
•  工业自动化
•  资产健康
•  医疗保健
•  物联网边缘节点
硬件连接器 •  Arduino Uno
•  Arduino Due
•  SPI PMOD
•  I2C PMOD
•  Arduino Uno
•  I2C Grove
•  SPI PMOD
•  I2C PMOD
无线连接 •  外部第三方硬件模块 •  蓝牙
•  Wi-Fi
IDE 支持 •  CrossCore Embedded Studio
•  IAR
•  Keil
•  CrossCore Embedded Studio
•  IAR
•  Keil
供电选项 •  USB
•  直流电源
•  USB
•  直流电源
•  电池(AAA)
板载调试器 是(分离)
其他特性 双通道24位集成Σ-Δ型ADC 增强安全性

ADICUP生态系统

ADICUP开发平台集成了丰富的工具、软件、硬件和细节支持。

原型制作
开放式硬件模块和软件示例可对整个信号链范围内的特定应用开发进行概念验证测试,并提供自定义选项。示例包括无线有毒气体检测冲击检测

开源
通过Eclipse和基于Eclipse的CrossCore Embedded Studio提供支持的开源工具链为设计人员提供一组常见的开发工具,更方便、更有效地实现代码开发,且没有任何限制。ADICUP开发平台还支持GNU工具链(GCC/GDB)、GNU ARM Eclipse插件和openOCD,以协助代码开发和调试。

支持
可从ADI Wiki知识库获得支持,并找到所有支持文档,如硬件和软件文件、应用代码和有关如何设置示例的教程。可通过由ADI公司工程师提供支持的EngineerZone在线技术支持论坛获得更多支持并提问。

ADICUP Ecosystem