设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Bill of Materials
  • Layout
  • Schematic
  • Gerber Files
  • Software Files
下载设计文件 3.54 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES220# EV Kit
查询库存和在线购买

描述

MAXREFDES220参考设计提供快速搭建基于手指测量心率、血氧饱和度(SpO2)及血压趋势(BPT)生命体征信号所需的一切功能单元。

The MAX30101 和 MAX32664 为各种基于手指测量的应用提供集成的硬件和软件方案。MAX32664固件提供算法输出。

我们提供MAX32630FTHR用于主机系统评估,便于用户开发。

从设计资源标签页可下载设计文件、固件及软件。提供电路板供用户购买。

优势和特点

MAX30101心率和脉搏血氧仪

  • 5.6mm × 3.3mm × 1.55mm、14引脚小尺寸光模块
  • 集成玻璃盖优化设计,提高可靠性
  • 使移动设备以超低功耗运行(<1mW)
  • 可编程采样率和LED电流,节省功耗
  • 高SNR (信噪比):>80dB (典型值)

MAX32664传感器集中器

  • Analog授权固件提供完备的算法支持:1) 手指测量心率和血氧饱和度计算;或2) BPT、心率和血氧饱和度计算
  • 通过标准的I2C接口与主机控制器通信
  • 专用的引导程序装载验证,确保固件安全更新

 

3轴加速度计

  • 支持高精度测量
  • 运动伪影补偿

详情

概述

MAXREFDES220#提供详细的设计信息,帮助用户利用Maxim器件快速实施基于光电容积脉搏波法(PPG)的心率、SpO2和BPT测量。

MAX30101采用1.8V电源供电,一路5.0V电源用于内部LED驱动。通过MAX32644能够配置该器件的多数参数。模块可由软件控制关断,关断时待机电流降为零。由此,电源电压可以始终保持供电状态。

MAX32664为小尺寸、低成本、电源经过优化管理的传感器集中器,支持MAX30101基于手指测量的各种应用。集中器通过专用的I2C接口透明采集并处理PPG、加速度计输出。第二个标准模式I2C接口通过专用的命令集连接到主机。MAX32664A为支持心率和SpO2测量的器件版本,MAX32664D则为MAX32664A的超级版,增加了BPT功能。MAXREFDES220#可以配置支持其中任意版本器件的设计。

基于Windows®-的GUI可方便地配置传感器,并以图形方式显示原始数据和处理后的心率、SpO2数据。评估套件也可以收集并记录传感器输出,便于离线评估。MAXREFDES220#也可采用BPT、心率和SpO2固件编程,并利用Android应用程序显示这些结果。

随参考设计附送的MAX32630FTHR电路板用于主机系统仿真,便于系统开发。Arm® Mbed™ 网站提供MAX32630FTHR固件源代码,用户可以在任何平台上运行自己的定制主机。.

Analog为其所有的参考设计在线提供材料清单(bom)、原理图、布局文件、gerber文件、固件和软件。

MAXREFDES220 System Diagram

MAXREFDES220 System Diagram

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。