ADUM1100

製造中

デジタル・アイソレータ 、シングルチャンネル

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速なデータ・レート:DC~100Mbps (NRZ)
  • 3.3Vおよび5.0V動作/レベル変換に対応
  • 最高動作温度:125℃
  • 低消費電力動作
    5V動作:1Mbpsで最大1.0mA
    25Mbpsで最大4.5mA
    100Mbpsで最大16.8mA
    3.3V動作:1Mbpsで最大0.4mA
    25Mbpsで最大3.5mA
    50Mbpsで最大7.1mA
  • 8ピンSOIC_Nパッケージ(RoHS対応バージョンも用意されています)
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
  • 安全性および適用規格:UL認定済み
    2500V rms、1分間のUL 1577規格に準拠
    「CSA Component Acceptance Notice #5A」に準拠
    VDEの適合性認定済み
    DIN V VDE V 0884-10
    (VDE V 0884-10):2006-12 VIORM=560VPEAK
ADUM1100
デジタル・アイソレータ 、シングルチャンネル
ADuM1100 Functional Block Diagram ADuM1100 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADUM321N 新規設計に推奨 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


リファレンス・デザイン

CN0159
USB(ユニバーサル・シリアル・バス)ケーブルの絶縁回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

ADUM1100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品