MAX15006

新規設計には非推奨

40V、超低自己消費電流リニアレギュレータ、6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ

常時オン車載アプリケーションに最適な9µAの低自己消費電流リニアレギュレータ

製品モデル
22
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.05
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い動作入力電圧範囲:4V~40V
  • 保証出力電流:50mA
  • 低自己消費電流
    • 10µA (無負荷)および90µA (全負荷)
  • コールドクランク状態まで動作
  • 耐圧:45Vの負荷ダンプ
  • 低ドロップアウト電圧:300mV (MAX15006B/MAX15007B)
  • 2.2µFの小型出力コンデンサで安定動作
  • イネーブル入力(MAX15007)
  • プリセット出力電圧:3.3Vおよび5.0V
  • 1.8V~10Vの可変出力(MAX15006C/MAX15007C)
  • 熱および短絡保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 放熱特性を高めた3mm x 3mmの6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ
MAX15006
40V、超低自己消費電流リニアレギュレータ、6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ
MAX15006、MAX15007:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Linear Regulators 6
MAX5024 製造中 65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ
MAX5023 製造中 65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ
MAX5087 製造中 可変リセット遅延付き、45V、400mA、低自己消費電流リニアレギュレータ
MAX5086 製造中 可変リセット遅延付き、45V、250mA、低自己消費電流リニアレギュレータ
MAX5085 製造中 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ
MAX5084 製造中 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX5216LPT

4~20mAループ駆動トランスミッタのリファレンスデザインの評価キット

機能と利点

  • 広入力電源範囲:12V~40V
  • 16ビットデジタルコードを4~20mAループ電流に伝送
  • オフセットおよび利得を設定可能
  • 電流誤差:0.02 % FS以下(+25℃時)
  • 電流誤差:0.1 % FS以下(全温度範囲)
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • 抵抗によって選択可能な電流制限:30mA ±20%
  • 自己消費電流:200µA (typ)、300µA (max)
  • 入出力が可能なHARTモデム
  • MAXQ622マイクロコントローラ経由の直接USB通信
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7 (32ビット)対応のソフトウェア
  • SPIインタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5216LPTの評価キット(EVキット)は、シングルチャネル、低電力、出力バッファ内蔵、3線式SPIインタフェース16ビットDACのMAX5216、3ppm/℃低電力電圧リファレンスのMAX6133、RRIO内蔵のシングルチャネル、ゼロドリフト高効率オペアンプのMAX9620、および40V超低自己消費電流LDOのMAX15007を活用し、フォルト電流制限機能と入力/出力可能なHART (Highway Addressable Remote Transducer)モデムを備えた、4~20mAループ駆動電流ループトランスミッタの評価を可能にします。このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このリファレンスデザインの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5216LPT
4~20mAループ駆動トランスミッタのリファレンスデザインの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145 Circuits from the Lab®

8チャンネルIO-Linkマスタ

機能と利点

  • IO-Linkバージョン1.1に完全準拠
  • TEConcept IO-Linkマスタ・スタック
  • 使いやすいTEConcept CT ツール
  • 8個のIO-Linkマスタ・ポート
  • 必要なケーブルがすべて付属
  • フィールド・アップデートをプログラム可能

同等品と比較した場合の利点

  • 8ポート同時動作
  • 使いやすいGUI
  • IODDインポート
MAXREFDES16
MAXREFDES16 Circuits from the Lab®

Novato (MAXREFDES16#): 4-20mA Loop-Powered Temperature Sensor with HART

機能と利点

  • 2-, 3-, or 4-wire RTD sensor input
  • -200°C to +850°C measured temperature range
  • -40°C to +85°C operating range
  • 0.03°C temperature resolution
  • < 0.05% span error or ±0.2°C at +23°C (whichever is greater)
  • < 0.1% span error or ±1.0°C over operating range
  • 12V to 40V supply voltage range
  • 200µA RTD excitation current
  • Auto compensation of wire resistance for 3-wire RTD
  • 4–20mA current loop output
  • 10Ω to 1kΩ loop load
  • Highway addressable remote transducer (HART) communication protocol requires minimum load of 230Ω
  • Sensor burnout detection
  • NAMUR down scale: < 3.2mA
  • NAMUR up scale: programmable from 20.5mA to > 24mA
  • Loop current limiter: 30mA ±5mA
  • HART protocol compatible
MAXREFDES74
MAXREFDES74 Circuits from the Lab®

MAXREFDES74:18ビット高精度データ収集システム

機能と利点

リファレンスデザインのMAXREFDES74#は、以下を特長とします。

  • 電源およびデータの絶縁
  • 柔軟性が高く、設定可能な反転または非反転入力構成
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力(ADC)および出力(DAC)

MAX11156

  • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
  • SN比:94.4dB
  • THD:-107dB (1kHz時)
  • バッファを備えた内部または外部電圧リファレンス入力
  • 内部リファレンスの温度係数:-6ppm/℃ (typ)
  • 単一電源:5V
  • 真のバイポーラ入力範囲:±5V

MAX5318

  • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
  • 高精度INL:±2 LSB (max)
  • セトリング時間:3µs
  • ユーザー設定可能なオフセットおよび利得較正
  • 温度に対するオフセットおよび利得ドリフト:±0.5ppm/℃ (typ)
  • フォース/センス出力
  • 50MHz SPI対応インタフェース:1.8V~5.5Vロジック
MAXREFDES145
8チャンネルIO-Linkマスタ
MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145
MAXREFDES145 System Board
MAXREFDES16
Novato (MAXREFDES16#): 4-20mA Loop-Powered Temperature Sensor with HART
MAXREFDES16
MAXREFDES16 System Block Diagram
MAXREFDES74
MAXREFDES74:18ビット高精度データ収集システム
MAXREFDES74

最新のディスカッション

MAX15006に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品