MAX16046

製造中

不揮発性フォルトレジスタ付き、12/8チャネルEEPROMプログラマブルシステムマネージャ

NVフォルト監視付き、超高集積、12/8チャネルシステムマネージメントIC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作電圧:3V~14V
  • 1%精度10ビットADCによって、12/8つの入力を監視
  • 12/8つの監視入力:1種の過電圧/1種の低電圧/1種の選択可能な限界値
  • 12/8つの8ビットDAC出力によって、マージン変化または電圧調整
  • 不揮発性フォルトイベントロガー
  • パワーアップおよびパワーダウンシーケンス機能
  • シーケンス/パワーグッドインジケータ用の12/8つの出力
  • 最大4つのチャネルに対する閉ループトラッキング
  • 2つのプログラマブルフォルト出力と1個のリセット出力
  • 6つの汎用入力/出力設定:
    • 専用フォルト出力
    • ウォッチドッグタイマ機能
    • マニュアルリセット
    • マージン変化イネーブル入力
  • I2C (タイムアウト付き)およびJTAGインタフェース
  • EEPROM設定可能な時間遅延、スレッショルド、およびDAC出力
  • 100バイトの内蔵ユーザEEPROM
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX16046
不揮発性フォルトレジスタ付き、12/8チャネルEEPROMプログラマブルシステムマネージャ
MAX16046、MAX16048:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Power System Management (PSM) & Sequencers 2
MAX16047 製造中 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12/8チャネルEEPROM設定可能なシステムマネージャ
MAX16049 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12/8チャネルEEPROM設定可能なシステムマネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX16046EVKIT

MAX16046の評価キット

機能と利点

  • ホストPCとのUSBインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • LDOレギュレータとトラッキング用FETを搭載
  • 簡単な評価のための使いやすいテストポイントとヘッダ

製品詳細

MAX16046の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリ内蔵のEEPROMベースのシーケンサ/モニタ/マージニング回路MAX16046の評価を容易にする実証済みプリント基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型ボードです。

このEVキットは、USB-JTAGおよびI²Cインタフェースを搭載し、ホストPCとMAX16046間の通信を容易にします。2つのLDOレギュレータと2つのトラッキングFETによって、MAX16046のシーケンス、監視、およびマージニング機能を容易に評価することができます。また、外部アプリケーション回路との接続を容易にするため、外部接続も提供されます。

このEVキットのデータシートは、MAX16046に精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16046/MAX16048のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • ネットワーキング/テレコム
  • サーバ
  • ストレージシステム
  • ワークステーション

MAX16046EVKIT
MAX16046の評価キット

最新のディスカッション

MAX16046に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品