温度センサーおよび制御デバイス
searchIcon
banner background image

温度センサーおよび制御デバイス

アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度で信頼性の高い温度センシングと測定を実現します。これらの温度センサー製品は、アナログ出力とデジタル出力のフォーマットに対応し、産業用、通信、オートモーティブなどのあらゆる既存市場だけでなく、デジタル・ヘルスケアといった新たな分野においても、数々のエンド・アプリケーションに適応させることができます。 アナログ・デバイセズの温度センサーは、幅広い温度範囲で±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルで、プラグインに対応しています。多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは必要ありません。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンスなどその他の機能を内蔵し、アラーム・レジスタを制限できます。I2C、SPI、PWM(デジタル製品の場合)、電流と電圧(アナログ製品の場合)を含め、様々なインターフェースが利用できます。 アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスには幅広いパッケージ・オプションがあり、堅牢性を強化するにはセラミック・パッケージやメタル・パッケージ、センサーのサイズが非常に重要なアプリケーションにはプラスチックやWLCSPが提供されています。 アナログ・デバイセズ製のすべての温度センサーは、製造時にテストとキャリブレーションが実施されており、アセンブリ後のシステムに対してキャリブレーションは不要です。
アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度で信頼性の高い温度センシングと測定を実現します。これらの温度センサー製品は、アナログ出力とデジタル出力のフォーマットに対応し、産業用、通信、オートモーティブなどのあらゆる既存市場だけでなく、デジタル・ヘルスケアといった新たな分野においても、数々のエンド・アプリケーションに適応させることができます。 アナログ・デバイセズの温度センサーは、幅広い温度範囲で±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルで、プラグインに対応しています。多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは必要ありません。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンスなどその他の機能を内蔵し、アラーム・レジスタを制限できます。I2C、SPI、PWM(デジタル製品の場合)、電流と電圧(アナログ製品の場合)を含め、様々なインターフェースが利用できます。 アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスには幅広いパッケージ・オプションがあり、堅牢性を強化するにはセラミック・パッケージやメタル・パッケージ、センサーのサイズが非常に重要なアプリケーションにはプラスチックやWLCSPが提供されています。 アナログ・デバイセズ製のすべての温度センサーは、製造時にテストとキャリブレーションが実施されており、アセンブリ後のシステムに対してキャリブレーションは不要です。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのアナログ温度センサーは、最大±1℃の精度で絶対温度に比例した電流または電圧を出力します。豊富な種類を取り揃えた当社のアナログ出力温度センサー製品は、外部キャリブレーションを行うことなく広範なアプリケーションに使用することができ、シグナル・コンディショニング/変換回路も最小限で済みます。多彩な設計ニーズに対応するために、当社の温度センサー製品は複数のパッケージ・オプションからお選びいただけます。
archive icon
アナログ・デバイセズは、I2Cインターフェース、SPIインターフェース、マーク・スペース・インターフェースを持つさまざまなデジタル温度センサーを提供しています。複雑な設計のシステムのために、D/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタが組み込まれているセンサーもあります。科学、医療、航空宇宙の各アプリケーション、試験および計測装置、工業用オートメーションなどさまざまな用途に使用できます。
archive icon
アナログ・デバイセズの温度スイッチは温度を監視し、測定値がトリップ・ポイントの設定値を超えた場合にデジタル出力を有効にします。異なる設計ニーズを満たすために、ピン選択が可能、工場出荷時に設定、ユーザ・プログラマブルの各種トリップ・ポイント設定オプションを提供しています。アナログ・デバイセズの温度スイッチ・ポートフォリオは、幅広い動作温度範囲に対応しており、外部キャリブレーションが不要であるため、迅速な設計と製造を実現して、製品を市場に投入するまでの時間を短縮できます。 アナログ・デバイセズの温度スイッチは、部品点数が少ない小型プラスチック・パッケージで提供され、2.7Vまでの低い電源電圧で動作し、電力が最適化されています。使用する電流は代表値で100μA未満です。

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades
campaign-image
campaign-image

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades