デジタル・スイッチ & マルチプレクサ
デジタル・スイッチ & マルチプレクサ
デジタル・スイッチ & マルチプレクサ
アナログ・デバイセズは、デジタル信号アプリケーションを対象としたバッファード・スイッチとパッシブ・スイッチの両方を提供しています。バッファード・デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチのXstreamファミリは、低損失、低消費電力、最大6.5Gbpsの高速完全差動性能を提供します。これらは、シリアル・リンク冗長化、SONET/SHD、10ギガビット・イーサネット、PCI Expressなどのアプリケーション向けです。さらにアナログ・デバイセズは、PCI Express Gen 1/Gen 2/Gen 3、SAS/SATA、HDMI/DVI信号のルーティング用に設計された、最大8Gbpsのパッシブ広帯域デジタル・スイッチのセレクションを提供しています。この製品は、チャンネル数の多いアプリケーションで最大限の柔軟性を発揮するために、単一パッケージで複数のDPDTスイッチやSPDTスイッチを含む複数のチャンネル構成を提供します。
アナログ・デバイセズは、デジタル信号アプリケーションを対象としたバッファード・スイッチとパッシブ・スイッチの両方を提供しています。バッファード・デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチのXstreamファミリは、低損失、低消費電力、最大6.5Gbpsの高速完全差動性能を提供します。これらは、シリアル・リンク冗長化、SONET/SHD、10ギガビット・イーサネット、PCI Expressなどのアプリケーション向けです。さらにアナログ・デバイセズは、PCI Express Gen 1/Gen 2/Gen 3、SAS/SATA、HDMI/DVI信号のルーティング用に設計された、最大8Gbpsのパッシブ広帯域デジタル・スイッチのセレクションを提供しています。この製品は、チャンネル数の多いアプリケーションで最大限の柔軟性を発揮するために、単一パッケージで複数のDPDTスイッチやSPDTスイッチを含む複数のチャンネル構成を提供します。