製品概要
機能と利点
- ADM2565EおよびADM2865Eの評価を簡略化
- 25 Mbps、絶縁型半二重RS-485トランシーバー
- EN 55032/CISPR 32クラスB EMI放射に準拠した2層PCB
- 沿面距離およびクリアランス8.3mmの、28ピンSOIC_W_FPパッケージ(10.15mm × 10.05mm)用フットプリント
- 5Vまたは3.3V構成での評価を簡略化する、ジャンパ・オプション付きADP7104 LDOレギュレータを内蔵
- 最低1.7VまでのI/Oノード接続に対応する、フレキシブルな低電圧VIO電源
- 絶縁型電源オプションを3.3Vまたは5Vより選択可能
- RS-485 A/BピンでのESD保護
- IEC 12-61000-4-2、≥ ±12kVの接触放電
- IEC 61000-4-2、≥ ±15kVの空気放電
- 高速25Mbps TxD入力信号用SMAコネクタ
- TxD信号を提供するLTC6900オシレータをオプションで内蔵
- スクリュー端子ブロックにより、電源、デジタル信号、RS-485信号に接続可能
- デジタル入力信号の有効化/無効化をジャンパで選択可能
- ループバック・テストおよび終端用の抵抗とフットプリント
- すべての信号に測定用のテスト・ポイント
製品概要
EVAL-ADM2565EEBZおよびEVAL-ADM2865EEBZを使用することで、信号/電源絶縁型半二重RS-485トランシーバーADM2565E(実効値3kV)およびADM2865E(実効値5.7kV)を、簡単かつ効率的に評価できます。ADM2565EおよびADM2865Eトランシーバーは、フットプリントの小さい10.15mm × 10.05mm、28ピン、スモール・アウトライン、ワイド・ボディ、精細ピッチ(SOIC_W_FP)パッケージで提供されます。
ADM2565EおよびADM2865Eには、それぞれ絶縁型DC/DCコンバータが内蔵されているため、ICを追加しなくともデバイスの絶縁側に電力を供給できます。
内蔵のADP7104低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、3.3V~20Vの入力電圧を受け取り、ADM2565EおよびADM2865EのVCCピン向けに選択可能な3.3V/5V電源への電圧を調整します。 LDOレギュレータをバイパスすることで、ADM2563EおよびADM2865EのVCCピンに直接電力を供給できます。
評価用ボードのスクリュー端子ブロックにより、ADM2565E/ADM2865Eの柔軟なVIOロジック電源ピンに接続できます。この接続により、ADM2565E/ADM2865Eは1.7V〜5.5Vのデジタル入出力(I/O)電圧で動作し、1.8Vまたは2.5V電源を使用してノードと通信できます。また、VIOピンにはADP7104安定化電源からも電力を供給できます。
デジタル信号およびRS-485バス信号には、各評価用ボードのスクリュー端子コネクタを介して簡単にアクセスできます。各デジタル入力は、内蔵のジャンパ・オプションを介して構成できます。
送信データ入力(TxD)信号をADM2565EまたはADM2865Eに提供する方法は、他にもあります。 評価用ボードはそれぞれLTC6900発振器を内蔵しており、1kHz〜250kHzの範囲内のT×Dデジタル入力にクロック信号を提供するよう、オプションで構成できます。信号の完全性を最適化するには、内蔵のサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを使用して、外部データ信号を最高25Mbpsの高速で接続します。
EVAL-ADM2565EEBZには、実効値3kVの絶縁型RS-485トランシーバーADM2565Eが、またEVAL-ADM2865EEBZには実効値5.7kVの絶縁型RS-485トランシーバーADM2865Eが塔載されています。これら2つの評価用ボードは、U3に搭載された絶縁型RS-485デバイスが異なる他は、まったく同じです。
ADM2565EまたはADM2865Eの詳細については、ADM2565EまたはADM2865Eのデータシートを参照してください。 EVAL-ADM2565EEBZまたはEVAL-ADM2865EEBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
EVAL-ADM2565EEBZまたはEVAL-ADM2865EEBZはじめに
- オシロスコープ
- 信号発生器
- 3V~5.5V電源
- 1.62V~5.5V電源