ミサイルおよび高精度軍用品ソリューション
アナログ・デバイセズは、兵士の支援に全力を尽くしています。アナログ・デバイセズは、防衛産業界のパートナーと協力し、最新世代のミサイルや軍用品の設計や既存のプラットフォームのアップグレードに対応する、最新の高性能集積化エレクトロニクス・ソリューションを開発しています。
価値と利点
アナログ・デバイセズのミサイルおよび高精度軍用品サブシステム用部品カタログには、照準システム、誘導制御、信管、兵器安定化、先進通信が含まれます。
SWaPの最小化から過酷な環境下での使用に至るまで、アナログ・デバイセズは業界で最も広範な部品ポートフォリオによるソリューションを提供し、性能と信頼性の目標達成を支援します。
SWaPを最小化する低ノイズ照準とシーカー・ヘッドのソリューション
SDRトランシーバは、高い性能、柔軟性、セキュリティ機能を備えた軍用テレメトリを提供
最新の軍用品設計に必要なコスト効率の高い慣性MEMS性能を実現

ソリューション・リソース
ハードウェア製品









RFアジャイル・トランシーバ

シグナル・チェーン

リファレンス・デザイン



同期復調機能付きの低消費電力 LVDT シグナル・コンディショナ
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。



磁気抵抗による角度および直線位置の測定
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。



低周波数の範囲を拡大する
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
主な資料
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント
367 kB
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros
135 kB
AN-767: Using Absolute Output iMEMS® Gyroscopes with Ratiometric ADCs
43 kB
AN-830_Factors Affecting Sensor Response
161.9 K
MT-082: RF RMS Power Detectors
83.84 K
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
MT-030: Resolver-to-Digital Converters
57 kB
Fundamentals of Phase Locked Loops (PLLs)
407 kB
MT-071: Analog Isolation Amplifiers
81 kB
AN-1461: 高速または低消費電力の信号/電源絶縁型 RS-485 フィールドバス向けのオプションおよびソリューション
124.36 K
UG-1109: Evaluation Board for the ADuM4120 and ADuM4120-1 Isolated Precision Gate Drivers with 2 A Output
251.87 K
MT-080: Mixers and Modulators
205.73 K