持続血糖測定機(CGM)ソリューション
糖尿病患者は、状態の管理に必要な薬をいつ服用するかを決定するために、血糖値を継続的に監視する必要があります。最近まで、これは一般的にハンドヘルド血糖測定器(BGM)を使用して、破壊的かつ侵襲的な手順で行われていました。新しいタイプの持続血糖測定器(CGM)は、使い捨てのウェアラブル・パッチ内に配置され、皮膚の下の血糖値を監視します。この技術は侵襲性が低く、投薬が必要なときはいつでも着用者に即座に警告を送信できます。場合によっては、CGMソリューションで手動のBGMを完全に置き換えることが可能です。
アナログ・デバイセズの高性能CGM製品は、数十年にわたる研究と専門知識の成果であり、ヘルスケア・ソリューションで必要とされる信頼性を提供します。
価値と利点
この救命ウェアラブルの長いバッテリ駆動時間を確保するために、当社のCGMソリューションは、小型で低消費電力のエレクトロニクスと、高精度の温度センサーを備えた汎用PMICを活用し、コスト効率に優れ、柔軟性が高く、装着が容易なソリューションを実現します。当社の電気化学センサーAFEは、この急成長している医療技術での使用に必要な基準を満たしており、そのアプリケーションをさらに強化する複数の追加の安全性および有益な機能を備えています。
長いバッテリ駆動時間を確保
医療技術での使用に必要な基準に適合
追加の安全機能を提供

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

評価用ボード




Key Resources
Application Notes
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
UG-364:12 ビット、インピーダンス・コンバータ、1 MSPS、 ネットワーク・アナライザ AD5933 の評価
1202 kB
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
UG-677: ADuCM350 Software Development Kit Quick Start Guide
235.5 K
UG-668: Evaluating the ADuCM350 16-Bit, Precision, Low Power Meter-on-a-Chip
1.55 M
UG-587: ADuCM350 Hardware Reference Manual
5.77 M
AN-1302: Optimizing the ADuCM350 for 4-Wire, BioIsolated Impedance Measurement Applications
502.66 K
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use
680.22 K
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K