インシュリン・ポンプ
アナログ・デバイセズの高精度、バッテリ駆動医療装置向けセンサーおよびシグナル・コンディショニング技術ソリューションの広範なポートフォリオを活用することにより、リアルタイム・モニタリングと高精度で継続的な速度のインスリン投与を提供する身体装着型スマート・インスリン・ポンプを設計できます。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)、データ変換、温度センサー、電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブル・インスリンおよび薬物送達装置の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサ、モーション・コントロール、消耗品認証RFインターフェース・ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、堅牢な安全機能を実現します。各機能の低消費電力動作により、バッテリ駆動時間が延長され、充電時間が短縮されます。
強化されたリアルタイム・コネクティビティを確保
堅牢な安全機能を提供
バッテリ駆動時間の延長と充電時間の短縮を実現

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

リファレンス・デザイン
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M