banner background image

セントラル・ラボラトリ診断システム

セントラル・ラボラトリ診断装置は、臨床検査室や中央診断施設で使用される特殊な医療機器/器具のカテゴリーです。これらの機器は、血液検査、尿分析、組織検査などのさまざまな診断検査に不可欠です。それらは医療専門家が患者の健康状態を評価し、病気を診断し、治療の進行状況を監視するために役立ちます。セントラル・ラボラトリ診断装置の一般的な例として、血液ガス分析装置、化学分析装置、分子診断分析装置、血液培養システムなどがあります。

 

価値と利点

当社の広範なディスクリートおよび集積型の高精度センシング、データ変換、および電源ソリューションは、お客様が次世代の最新式診断用検査室機器を設計するために役立ちます。当社の高性能マイクロコントローラ、モーション・コントロール、消耗品認証インターフェース・ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティ、安全機能、およびラボ・オートメーションの実装を強化します。

thumbsupImg Benefits

リアルタイム・コネクティビティと安全機能を強化

thumbsupImg Benefits

次世代の、最新設計を実現

thumbsupImg Benefits

高精度ラボ・オートメーションを合理化

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
TMCM-1260
Motor mountable stepper motor controller/driver module 12 to 54V, 6A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
buy sample product image
TMCM-1241
Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 3A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(8)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0326

温度補償機能付き絶縁型低消費電力 pH モニタ

※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
 

buy sample product image
CN0503

マルチパラメータの光学式液体測定プラットフォーム

※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

設計ツール

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ