呼吸数計測
アナログ・デバイセズは、胸部インピーダンスの変化を呼吸数の測定値に変換するための、各種のシグナル・チェーン・コンポーネントおよび集積型ソリューションを提供しています。一部のソリューションは胸部電極の柔軟な配置が可能で、患者の位置やその他のシステムの考慮事項に応じて呼吸数の計測を最適化できます。その他のソリューションとして、4線式機能と後処理、および患者の動きに対する測定分解能と堅牢性の維持に役立つメーター・オン・チップ機能などがあります。当社の低ノイズ、高周波インピーダンス-デジタル・コンバータは、胸部インピーダンスのわずかな変化の正確な識別と、呼吸数計測の簡素化を可能にします。
価値と利点
当社の広範な集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)と電源ソリューションは、お客様による次世代のウェアラブル呼吸装置の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサとモーション・コントロールおよび消耗品認証RFインターフェース用ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、ウェアラブルに安全機能を内蔵できるようにします。
システムの考慮事項に基づいて計測を最適化
リアルタイム・コネクティビティを強化
安全機能の内蔵に対応
Featured Products
シグナル・チェーン

Evaluation Boards
Reference Designs
Key Resources
Technical Articles
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K