産業用コネクティビティ技術
すべての機器がシームレスに情報を収集してそれを共有するようなインテリジェント機能を備えたネットワーク接続型オートメーション環境の設計は、産業用モノのインターネット(IIoT)構想の中核をなすものです。産業用コネクティビティ技術により、中央制御室は工場フロア全体で生成される膨大な量のデータにアクセスできるようになり、遠隔工場管理、集中生産計画、リアルタイム診断が可能になります。アナログ・デバイセズは広範な産業分野の専門知識を活用し、産業用コネクティビティの課題に対する最適なソリューションと将来にも対応し得る技術を提供しています。
Analog Devices Enables the Digital Factory of the Future
3 10, 2023
3 10, 2023
産業用コネクティビティ技術の信頼できるパートナー
接続された工場には接続するノードが大量にあり、各ノードは重要な制御トラフィック・コマンドを送信します。そのため、信頼できるネットワークを構築するには、きわめて堅牢な産業用コネクティビティ・ソリューションが必要です。極端な温度や高い電磁干渉などの過酷な環境に耐えるソリューションを選択することで、データ損失やシステムダウンの可能性を最小限に抑えることができます。エッジ・デバイス・セキュリティのパイオニアであるアナログ・デバイセズは、セキュアなブート、アップデート、デバイス認証を保全する信頼できる味方です。低レイテンシ、確定性、低消費電力、信頼性を提供するアナログ・デバイセズのスケーラブルで堅牢なコネクティビティ・ソリューションで、インテリジェント・エッジのパワーを解き放ちましょう。シームレスに接続されたオートメーション機器や産業用センサーの開発を加速させるために、有線およびワイヤレス技術のベストを結集したアナログ・デバイセズとパートナーシップを結んでください。
ソート・リーダーシップ