分析機器
正確で信頼度の高い検出、識別、および特性評価が実現するかどうかは、高精度な検知能力とエレクトロニクスが鍵を握っています。アナログ・デバイセズのクラス最高のシグナル・チェーン、センサー、電力、およびプロセッサのソリューションでは、検出限界(LOD)と精度が電子機器の設計により制限されることがありません。
各分野のアプリケーションについて: 分析機器
科学的ブレークスルーを実現する高精度リーダーシップ
高度に統合されたアナログおよび測光フロント・エンドから、業界最高の直線性ADC、低ノイズのパワー・マネージメント・ソリューションに至るまで、当社の高精度プラットフォームとアプリケーションのリファレンス設計例により、高感度測定設計が手の届くものとなります。
ファイルおよびダウンロード
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド
597 kB
zip
AN-709 Accompanying Files (Tools and Source Code)
112 kB
AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter®
698 kB
AN-847: AD5933を使用した接地インピーダンス・プロファイルの測定
1091 kB
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
煙検出器のより良い設計方法 人命を確実に救う方法
1.52 M
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
MT-095: EMI, RFI, and Shielding Concepts
145 kB
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters
69 kB
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅
0
MT-093: Thermal Design Basics
249 kB
MT-040: Op Amp Input Impedance
45 kB
MT-100: Breadboarding and Prototyping Techniques
1061 kB
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
Transimpedance Amplifiers for Wide Range Photodiodes Have Challenging Requirements
394.00K
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
IBS
ADAQ7980/ADAQ7988 IBIS Model
297.53 K
ZIP
ADAQ798x Evaluation Software
274.22 M
Assembly
345.19 K
XLSX
Bill of Materials
22.93 K
Layout
949.91 K
Schematic
313.98 K
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
Dual Beam Spectrophotometer Solution
522.89 K
電気化学計測器を小型化 するエレクトロニクス・ ソリューション
3.77 M
Silent Switcher Technology
1.74 M