自動試験装置
アナログ・デバイセズでは、高性能でコスト効率に優れたソリューションが要求される量産ICテスト・アプリケーション向けに、最先端の統合化ピン・エレクトロニクス(PE)、デバイス電源(DPS)、およびパラメトリック測定ユニット(PMU)を提供しています。これらのATEアプリケーション専用製品は、MEMSスイッチから高性能コンバータ、RFトランシーバーに至る幅広い標準製品ポートフォリオとともに、デジタルSoC試験、メモリおよびウエハ試験、RFおよびミリ波試験、高電圧デバイス試験、システム・レベル試験など、あらゆる半導体試験カテゴリに独自のソリューションを提供します。
DPS、PMU、ピン・ドライバに関するインタラクティブなパラメトリック検索テーブルを使用して、様々な製品を比較してください。
ATEリーダーシップ:トップクラスのRFとパワーの高精度技術
高速コンバータ、広いRFレンジ、Power by Linear™スイートを統合したプレシジョン・テクノロジ・ソリューションにより、設計を強化します。この総合的なアプローチにより、迅速なプロトタイピング、システム・レベルのイノベーション、比類のない製品性能を実現します。
ファイルおよびダウンロード
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
DC2828A - Schematic
122.76 K
EVAL-ADRF5717: Evaluation of the ADRF5717 Silicon Digital Attenuator, 2-Bit, 1 MHz to 30 GHz
1.1 M
信頼できる電源:バッテリ駆動に適した高効率のソリューションを実現する
10.38 M
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M