RF 周波数およびパワー・メータソリューション
RFパワー・メータは、周波数スペクトル内の電力を測定するのに使用されます。アナログ・デバイセズは、高度なRFディテクタ、RFシグナル・コンディショニング、高速ADC、および統合ソリューションのポートフォリオを提供し、ベンチ機器からハンドヘルド機器まで、RF周波数と電力の測定ソリューションを実現します。
価値と利点
対数およびRMS-DCベースのRF検波器を揃えたアナログ・デバイセズのポートフォリオにより、低周波数からミリ波周波数までの、サイン波および複合波形のロー・コストな計測が可能になりました。これらのデバイスは、当社のADCおよび組み込みプロセッサと組み合わせることで、ベンチ計測器からハンドヘルドおよびフィールド計測に至る、RF周波数および電力計測ソリューションを実現できます。更に、アナログ・デバイセズは、様々なハンドヘルドおよびポータブル用途に適した高分解能ADCを組み込んだARM Cortex M3ベースの一群のシングルチップ・ソリューションを提供しています。
単純なサイン波から複雑な波形まで、様々な複雑さの波形を測定することが可能
シグナル・チェーンの性能とコストを最適化
高周波や広帯域など、新しいワイヤレス要件に対応したRF電力計測が可能

ソリューション・リソース
ハードウェア製品









シグナル・チェーン

リファレンス・デザイン

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

ソフトウェア・キャリブレーション方式の50MHz~9GHz RF 電力計測システム
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。


35MHz~4.4GHz、90dB のダイナミック・レンジを持つ周波数選択性 RMS 応答 RF 検出
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

40GHzマイクロ波パワー・メーター
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

キャリブレーション不要のリターン・ロス測定システム
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

入力周波数 20 GHz ~ 37.5 GHz の
RF 自動ゲイン制御(AGC)回路
※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

バッテリまたは USB 駆動、対応周波数 9 kHz ~ 6 GHz の RMS パワー測定システム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
評価用ボード
Key Resources
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
AN-269: Extend RMS-to-DC Converter's Range
91 kB
AN-268: 測定を容易にするRMS/DCコンバータ
1192 kB
MT-082: RF RMS Power Detectors
83.84 K
MT-094: Microstrip and Stripline Design
97 kB
MT-077: Log Amp Basics
83 kB
MT-081: RMS-to-DC Converters
230.65 K
UG-269: 低消費電力 8.5 MW、2.3 V~5.5 V、プログラマブル波形ジェネレータAD9837 の評価
805 kB
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
Silent Switcher Technology
1.74 M