電子テストおよび計測ソリューション
モノのインターネット(IoT)の形成を支援するワイヤレス通信技術、自動運転車、蓄電、AI/ML、およびクラウド接続型センサーが進化していることから、より高速で高精度な計測機能と高集積化の需要が高まっています。ナログ・デバイセズのソリューションは、こうしたアプリケーション向けとなる次世代の電子テストおよび測定システムの基盤を形成し、将来の電子システムの研究開発、検証、展開を可能にします。
各分野のアプリケーションについて: 電子テストおよび計測ソリューション
精度の再定義:計測技術における高精度の頂点
当社の比類なき高精度テクノロジと10年にわたる専門分野での経験により、産業界は計測における最高レベルの精度と効率的な小型化の恩恵を受けています。当社の統合ソリューションと専門家によるシステム設計は、計測および電源ポートフォリオの標準に革命をもたらしています。
ファイルおよびダウンロード
UG-893: Evaluating the 8-Lead MSOP Devices in the Switch/Mux Portfolio
270.55 K
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
ZIP
AD5370/AD5371/AD5372/AD5373 Evaluation Software
5.4 M
MT-019: DAC Interface Fundamentals
345 kB
MT-003: Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor
92 kB
MT-005: Noise Power Ratio (NPR) - A 65-Year Old Telephone System Specification Finds New Life in Modern Wireless Applications
213 kB
MT-013: Evaluating High Speed DAC Performance
175 kB
MT-016: Basic DAC Architectures III: Segmented DACs
79 kB
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用
0
MT-073: High Speed Variable Gain Amplifiers
177 kB
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps
66 kB
MT-076: Differential Driver Analysis
95 kB
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅
0
ADSY1100 Brochure
2.26 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
IBS
ADAQ7980/ADAQ7988 IBIS Model
297.53 K
ZIP
ADAQ798x Evaluation Software
274.22 M
Assembly
345.19 K
XLSX
Bill of Materials
22.93 K
Layout
949.91 K
Schematic
313.98 K
ZIP
ADRF5250 S-Parameters
1.35 M
ZIP
AD9208 S-Parameters
2 M
ZIP
AD9208 Delphi Model
1.25 K
AD9208: 14 ビット、3 GSPS の JESD204B 対応デュアル A/D コンバータ データシート
1.8 M
AN-577: Layout and Grounding Recommendations for Touch Screen Digitizers
52 kB
Silent Switcher Technology
1.74 M
Understanding Advanced Processor Features Promotes Efficient Coding
432 kB
AN-106: A Collection of Amp Applications
1094 kB
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB
AN-849: オペアンプのコンパレータとしての使用
362 kB
AN-1380: 故障保護スイッチ用のセカンダリ故障時電源の生成
452.65 K
AN-1359: 単電源システムで高精度の AD5761R バイポーラ DAC を採用するために ADP5070 を使用した低ノイズで両電源のソリューション
0.99 M
AN-1387: 入力過電圧保護オペ・アンプ ADA4177 ファミリー採用時の設計上の考慮事項
172.94 K
DC2828A - Schematic
122.76 K