高温ソリューション
超高温の限界に挑む用途では、それが地下1マイルの深さでのオイル・ドリル操作であろうと、ジェット・エンジンの高精度測定であろうと、性能と信頼性を確保するために、高温エレクトロニクスに特化したソリューションが必要とされます。アナログ・デバイセズは、−175°C~210°Cの過酷な環境に耐えるように設計された製品を提供しています。
価値と利点
当社は、高度な設計技術、堅牢なシリコン・プロセス、革新的なパッケージング、包括的な評価とテストなど、高温用途の需要に応えるため、当社ならではの技術力の向上に努めてきました。これらの技術により、過酷な環境下でも、高性能、高信頼性、省スペース、低消費電力を兼ね備えた製品の開発が可能になりました。
−175ºC~210ºCの過酷な環境でも動作
革新的なパッケージングと高度な設計技術
堅牢なシリコン・プロセスによる高い信頼性

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

AD5600
高温、16ビット、バッファなし電圧出力DAC、SPIインターフェース

AD7981
A/Dコンバータ、16ビット、600kSPS、高温度動作、PulSAR®

AD8229
計装アンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、+210℃下での動作可能

AD8634
オペアンプ、デュアル、高温動作、低ノイズ、レールtoレール出力

ADG5298
ラッチアップ保護機能付き、高温(最高 210 ℃)、高電圧 8 チャンネル・マルチプレクサ

ADG798
高温(最高 210 °C)、低電圧 8 チャンネル・マルチプレクサ

ADR225
電圧リファレンス、2.5V、210℃動作可能、高精度、マイクロパワー、高温度動作

ADT7312
半導体温度センサ、~+175℃、±1℃精度、16ビット、SPI、車載向、ダイ形状

ADXL206
加速度センサー、2軸、±5g 、高精度、高温環境下、iMEMS®

ADXRS645
高温度、振動除去±2000°/秒ジャイロ・センサー

LT580X
200°C 電圧リファレンス

LT581X
200°C 電圧リファレンス

LT582X
200°C 電圧リファレンス

LT6203X
High Temperature 175°C Dual 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV/√Hz Noise, Low Power Op Amp

LT8610AX
175°Cまで動作する42V、3.5A 同期整流式降圧レギュレータ

LTC1871X
広入力範囲、 No RSENSE™電流モードの昇圧、フライバックおよびSEPICコントローラ

LTC2879X
±60V フォールト・トレラント RS485/RS422 トランシーバー、175°C まで動作
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

リファレンス・デザイン
評価用ボード

EV-HT-200CDAQ1
200°C High Temperature Data Acquisition and Control System Reference Design

EVAL-ADG798
ADG798 評価用ボード

EVAL-ADXRS645
ADXRS645評価用ボード

EVAL-ADG5298
ADG5298 評価用ボード
設計ツール
LTpowerCAD®とLTpowerPlanner®