高精度技術ソリューション
高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、設計上のトレードオフ間のナビゲーションが容易になり、アプリケーションごとに最適なエンド・ソリューションを作成できます。アナログ・デバイセズは50年以上にわたる知見と専門知識を備えており、包括的な高精度技術シグナル・チェーンにより、技術の選択と実装を加速させる手助けができます。アナログ・デバイセズの高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、適切なツール、特定用途向けに構築されたナレッジ・ベース、およびカスタマイズ可能なソリューションを組み合わせて、容易な適応が可能になります。各シグナル・チェーンは、アプリケーション固有のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。
センサーからビットまで、電動化、オートモーティブ、デジタル・ヘルス、計測器、スマート・インダストリ、エネルギーとサステナビリティ、および高精度シグナル・チェーンにおける要求の厳しいアプリケーション向けに最適化されたソリューションを見つけ、カスタマイズできます。
各分野のアプリケーションについて: 高精度技術ソリューション
アナログ・デバイセズはいかにして顧客価値を高めるか
高精度技術のシグナル・チェーンは、コンポーネント・レベルの性能へのこだわりを超え、ハードウェアとソフトウェアの包括的かつカスタマイズ可能な組み合わせを提供するシステム・レベルのソリューションです。各アプリケーション固有のニーズに対応するアナログ・デバイセズの高精度技術は、卓越した性能を提供します。