価値と利点
アナログ・デバイセズの高精度広帯域幅シグナル・チェーンは、高精度アンプ、電圧リファレンス、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、回路保護、絶縁製品を組み合わせることができ、システム設計者は精度と速度を最適化したソリューションを自信を持って構築することができます。
アナログ・デバイセズのソリューションは、ステップ・サイズから信号振幅に至るまで、仕様を微調整することができます。これは、ハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)や非破壊検査から、走査型電子顕微鏡(SEM)やフロー・サイトメトリーに必要な光強度精度まで、100kHzを超える速度と85dB以上のSN比が要求されるアプリケーションに有益です。アナログ・デバイセズは、ACおよびDC分析をサポートするために、ノイズ性能が最適化された1MHzまでの広帯域幅測定用のシグナル・チェーンを提供しています。
迅速なフィードバックで回路を最適化
100kHz超える信号速度を実現
85dB以上の優れたSN比を提供
高精度・広帯域幅シグナル・チェーン
電流および電圧の測定
AC解析やDC解析をサポートするノイズ性能が得られるように最適化された、最大1MHzの広い帯域幅を測定するためのシグナル・チェーン・オプション
LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション
パワーソリューション
資料
ツール
ビデオ
アプリケーション
電流および電圧駆動
低遅延高精度出力駆動シグナル・チェーン・オプション
LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション
パワーソリューション
資料
アプリケーション
光測定
光学シグナル・チェーン用の低遅延低ノイズ高精度測定のシグナル・チェーン・オプション
パワーソリューション
資料
ツール
Noise Tool: Pulsed Light – Power Optimized
アプリケーション・ノート
AN-1279アプリケーション・ノート:5MSPS、18/16ビット精度のSARコンバータをオーバーサンプリングしてダイナミック・レンジを拡大する方法
ユーザ・ガイド
EVAL-ADA4355EBZ User Guide (Wiki)
ビデオ
ADIs Precision Wide Bandwidth Low Latency Measurement and Drive
ADC Driver Design Considerations for LTC2387-18
ADA4355: High-speed Photodetector Receiver μModule®
VT3001 Signal Chain Noise Analysis using LTspice
Design Faster With ADI’s Precision Wide Bandwidth Signal Chains
技術記事
Step-by-Step Noise Analysis Guide for Your Signal Chain
LTC2387ドライバ・パートIII:トランスインピーダンス・アンプ/ドライバ
LTC2387ドライバ・パートIV:LTC2387リファレンスを駆動する方法
要件の厳しいワイド・レンジ・フォトダイオード用トランスインピーダンス・アンプ
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプによる分光システムのダイナミック・レンジの最大化
ウェブキャスト
Signal Chain Filtering: Beginning with the Basics
Precision Signal Chain Designs – Trade Off Decisions for Best Noise Performance
Get More Out of Your Precision Low Latency Signal Chain
リファレンス設計
アプリケーション