banner background image

高精度シグナル・チェーン(中程度の帯域幅)

高精度・中程度の帯域幅シグナル・チェーンは、配電網のわずかな摂動からジェットエンジンの大音量の轟音に至る、幅広いアプリケーションに対応しています。これらは、状態基準保全(CbM)、電力品質モニタリング、センサーおよびシステム・データ・アクイジション、回転と位置のセンシング、産業用システム向けアナログ入力モジュールなど、最大4MSPSのサンプリング・レートでDCから500kHzまでのシグナル帯域幅にわたって精度が求められるソリューションです。

アナログ・デバイセズの高精度・中程度の帯域幅シグナル・チェーンは、高精度アンプ、電圧リファレンス、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、回路保護、アイソレーション製品などを組み合わせたものです。

 

価値と利点

当社の中程度の帯域幅シグナル・チェーン・ソリューションは、16ビット~24ビットの分解能とDC精度およびAC信号の忠実度を組み合わせた、有益な測定および駆動制御オプションを提供します。小振幅および大振幅の信号の高精度測定、任意信号の測定と生成、あるいは多入力信号の同時測定などは、こうした中程度の帯域幅シグナル・チェーンの重要な機能です。

また、時間精度とチャンネル間の位相整合を考慮して設計された多チャンネル数の同期システム向けのオプションや、小型フォーム・ファクタのマルチチャンネル・コンバータ、あるいはより高度に集積化されたシグナル・チェーン・ブロック(µModule®ソリューション)による高チャンネル密度向けオプションも提供しています。

thumbsupImg Benefits

消費電力と速度をバランスさせた精度を提供

thumbsupImg Benefits

AC品質でのDC精度

thumbsupImg Benefits

高いチャンネル数を備えた柔軟な測定


データ・アクイジション

データ・アクイジション—マルチチャンネル

以下のシグナル・チェーンは、電力、帯域幅、およびノイズの間にトレードオフがあるマルチチャンネルのユース・ケースに対し、非常にスケーラブルなソリューションを提供します。これらのシグナル・チェーンは、簡素化されたアナログ・フロント・エンドとデバイスごとに複数のA/D変換入力を備えた高精度コンバータが備わっていることを特徴としています。

Data acquisition circuit, multichannel

データ・アクイジション

このセクションでは、電力、帯域幅、およびノイズの間にトレードオフがあるデータ・アクイジションに対する非常にスケーラブルなソリューションを提供するシグナル・チェーン・オプションを見つけることができます。これらのシグナル・チェーンは、エイリアシング保護を備えた簡素化されたアナログ・フロント・エンド設計を特徴としています。シングル・チャンネルのシグナル・チェーンは、チャンネル間アイソレーションが必要なマルチチャンネル・システムで使用できます。

Data acquisition circuit, single channel

資料


振動と音

このセクションでは、エッジ・ノード・センシングや振動と音の高性能データ・アクイジション・チャンネルなど、低ノイズで広帯域幅のユース・ケースのための振動と音に関するシグナル・チェーンがあります。シグナル・チェーンの中には、デジタル・フィルタを集積化したデバイスもあり、デジタル・ホストのアナログ・フィルタ設計を簡素化し、インターフェース速度を減少させ、また、消費電力を低減することができます。広帯域幅で低ノイズの高性能DAQシグナル・チェーンも含まれています。

エッジ・ノードの振動センシング

Edge node vibration sensing circuit

振動センシング・データ・アクイジション・モジュール

Vibration sensing data acquisition module circuit

LTspice Signal Chain Simulations


位置—回転

エンコーダ・ベースの回転センシング

以下のシグナル・チェーンは、高位相精度のための同時サンプリングシグナル・チェーン、高精度制御ループに適した低遅延、コストに敏感なアプリケーション向け低分解能オプションなどを含むオプションと共に、精度の回転測定能力を提供します。

Encoder-based rotation sensing circuit

AMRベースの回転センシング

このセクションでは、回転センシング・アプリケーションおよび帰還アプリケーションに最高レベルの性能をもたらすシグナル・チェーンを見つけることができます。

AMR-based rotation sensing circuit

ソナー

受動ソナー・アレイ・アプリケーション向けに高い拡張性を持ったソリューションを提供する、シグナル・チェーン・オプションをお選びください。ここに示したオプションは、固有のアンチエイリアシングおよび容易に駆動できるデータ・コンバータ入力を備える、簡素なアナログ・フロント・エンド設計に焦点を置いています。

Sonar circuit

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ