banner background image

ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション

アナログ・デバイセズは、初めてのスモール・セルや5G mMIMOの導入を実現した技術の開発により、ワイヤレス・インフラストラクチャの第一人者としての定評を確立しました。当社はあらゆるインフラストラクチャ・アプリケーションを対象とする技術ソリューションを備えており、広範なポートフォリオと各分野の深い専門知識により、お客様の設計プロジェクトの成功を確保するために寄与します。

各分野のアプリケーションについて: ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション

  • 4G/5G無線ユニット・システム right arrow
  • ミリ波通信ソリューション right arrow
  • Eバンド無線ソリューション right arrow
4G/5G無線ユニット・システム

4G/5G無線ユニット・システム

ADRV9040 RadioVerse SoCおよび内蔵のDPD、CFR、CDUC/CDDCを含む、完全な8T8R 400MHz RU設計プラットフォームで、完全で、相互運用性試験済みの7.2a Open RAN IPソリューションをインテルAGF014 FPGAに組み込んでいます。

image
ミリ波通信ソリューション

ミリ波通信ソリューション

次世代5Gミリ波インフラストラクチャ向けの5Gミリ波フロントエンド・シグナル・チェーン・ソリューションで、プラットフォームの研究開発コストを削減し、開発期間の短縮を可能にする、将来性が保証された設計を提供します。

image
Eバンド無線ソリューション

Eバンド無線ソリューション

無線バックホールの要件を満たすソリューションの完全なエコシステムです。ミリ波Eバンド無線バックホール・チップセット・ソリューションは、都会の密集地から地方の遠隔地まで、多様な環境で5Gネットワークを実現します。

image
image
4G/5G無線ユニット・システム

ADRV9040 RadioVerse SoCおよび内蔵のDPD、CFR、CDUC/CDDCを含む、完全な8T8R 400MHz RU設計プラットフォームで、完全で、相互運用性試験済みの7.2a Open RAN IPソリューションをインテルAGF014 FPGAに組み込んでいます。

image
ミリ波通信ソリューション

次世代5Gミリ波インフラストラクチャ向けの5Gミリ波フロントエンド・シグナル・チェーン・ソリューションで、プラットフォームの研究開発コストを削減し、開発期間の短縮を可能にする、将来性が保証された設計を提供します。

image
Eバンド無線ソリューション

無線バックホールの要件を満たすソリューションの完全なエコシステムです。ミリ波Eバンド無線バックホール・チップセット・ソリューションは、都会の密集地から地方の遠隔地まで、多様な環境で5Gネットワークを実現します。

4G/5G無線ユニット

Kerberos RUプラットフォームは、光フロントホールからマクロおよびスモール・セル無線ユニット・アプリケーションのRFまで、完全相互運用性試験済みのRUソリューションです。このプラットフォームにより、帯域、帯域幅、電力の容易なカスタマイズが可能になります。この全機能内蔵プラットフォームは、高度な4Gおよび5GのRU要件を満たす市場をリードする技術を利用しており、マルチバンド・アプリケーションを含むすべてのサブ6GHz帯域および各種の電力に対応します。

このOpen RANおよび開発プラットフォームには、当社の高度な8T8R 400MHz、ADRV904x ADI RadioVerse SoCと、Intel®アドバンスト・ノードAGF014 Agilex FPGA上で動作する、商用グレードで相互運用性テスト済みのO-RAN 7.2a IPが含まれています。

O-RANエコシステム向けの当社の完全な5G無線プラットフォームは、次世代ネットワークの重要なエネルギー消費量と設計の課題に対応します。デジタル・フロントエンド内蔵のADRV904xは最も低消費電力の集積型トランシーバで、RFフロントエンドの複雑性を軽減しフィルタの要件を緩和するアーキテクチャを備えています。DFEは、デジタル・プリディストーション(DPD)、クレスト・ファクタ低減(CFR)、およびチャンネル・デジタル・アップ/ダウン・コンバージョン(CDUC/CDDC)用の高度なアルゴリズムを内蔵しています。パワー・シグナル・チェーンはS/N比を低減するように調整されており、RUの性能と効率が向上します。このフル機能、商用対応の7.2a O-RAN IP(eCPRI + 低PHY)は、LTE、5G、およびNB-IoTに対応します。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ