ADSP-SC59x/2159x SHARC 系列使产品系列性能翻倍,并支持复杂音频应用平台
- ADSP-2159x 具有与 ADSP-2156x 处理器的引脚兼容性,并提供 400 MHz 至 2 GHz 的 DSP 性能可扩展性
- 利用 SHARC+ 内核和高级滤波器加速器,提供 3-7 倍于前代的套件性能
ADSP-SC59x (ADSP-SC598 / SC596 / SC594 / SC592) 和 ADSP-2159x (ADSP-21594 / 21593) 系列处理器旨在为汽车和消费电子/专业音频应用提供身临其境的音频和声音体验。ADSP-SC59x/2159x 音频处理器专门针对需要确定性和低延迟实时音频处理的应用,包括沉浸式 3D 音效和个人音频区、汽车主动和道路噪声消除 (ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(AEC/NR 和麦克风波束形成)、发动机声音合成 (ESS) 和电动车辆警告音响系统 (EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭 AVR(带 3D 对象和多声道音频)。


ADI公司与DSP Concepts合作,优化专门用于SHARC+® DSP内核的Audio Weaver®内核库,尽可能利用高性能片内FIR/IIR硬件加速器,从而带来更高的处理能力。Audio Weaver包含有助于从原型制作到生产开发的工具。它是一个低代码音频平台,通过利用用于产品设计的拖放式主机应用程序并配合嵌入在DSP中的音频处理引擎使用,简化了汽车音频开发并降低了风险和复杂性。利用DSP Concepts使用audio Weaver开发的4英寸/12输出音频流,ADI LISTN™ EZ音频系统提供了一个交钥匙集成音频解决方案,可用于任何汽车驾驶室。ADI LISTN EZ音频系统利用DSP Concepts使用audio Weaver开发的4英寸/12输出音频流,提供了一个可调谐到任何汽车座舱的交钥匙集成音频解决方案。了解有关Audio Weaver和ADI LISTN EZ-Audio的更多信息。

汽车音频
音响主机、放大器、驾驶舱域控制器

专业音频
混音台、
下一代会议系统

消费类音频
3D 条形音箱、AVR
ADSP-SC59x/2159x 系列是单或双 SHARC+ DSP 内核浮点处理器,结合了灵活的音频连接、跨多个引脚兼容产品上的性能可扩展性,以及多个片内存储器选项。由于和ADSP-21566 / 21567 / 21569 音频处理器具有软件和引脚兼容性,ADSP-21593 提供从 400 MHz 到 2 GHz 的 DSP 性能可扩展性。同时,ADSP-SC594 / SC592 处理器集成了 Arm® Cortex®-A5(1 GHz 时为 1800 DMIPS),而 ADSP-SC598 / SC596 处理器集成了 Arm Cortex-A55(1.2 GHz 时为 3400 DMIPS)。具有 FPU 和 Neon® DSP 扩展,为增强型集成外设提供控制处理器,包括千兆以太网(带 AVB)、3 引脚和 6 引脚 MLB、USB 和 CAN-FD。
ADI公司的软件开发工具 使解决方案开发人员能够实现快速上市。可以针对特定用例来调节基于软件并经过优化的音频算法,以简化解决方案设计并减少开发工作。
在汽车和消费电子中,ADSP-SC59x/2159x 处理器采用 400 球 FCBGA(17mm x 17mm,0.8mm 间距)封装,以提高设计灵活性,并在整个工作温度范围内实现高散热效率的紧凑设计。
特色产品
ADSP-SC598

ADSP-SC598/SC596/SC595 处理器运行速度可达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。这些处理器包含与 ADSP-SC594/SC592/SC591 相同的双核 SHARC+® DSP 架构,可将 Arm 内核升级为以高达 1.2 GHz 速率运行的 Cortex-A55。具有 FPU 和 Neon® DSP 扩展的 A55 处理器,可处理更多实时处理任务并管理音频应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB 高速、CAN FD 和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-SC59x SHARC 处理器属于 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP),采用 ADI 公司的 Super Harvard 架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和领先信号处理能力的应用,该处理器是首选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
ADSP-SC596

ADSP-SC598/SC596/SC595 处理器运行速度可达 1 GHz,属于 ADSP-SC59x SHARC® 系列产品。这些处理器包含与 ADSP-SC594/SC592/SC591 相同的双核 SHARC+® DSP 架构,可将 Arm 内核升级为以高达 1.2 GHz 速率运行的 Cortex-A55。具有 FPU 和 Neon® DSP 扩展的 A55 处理器,可处理更多实时处理任务并管理音频应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB 高速、CAN FD 和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-SC59x SHARC 处理器属于 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP),采用 ADI 公司的 Super Harvard 架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和领先信号处理能力的应用,该处理器是首选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
- 消费电子和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
ADSP-SC594

ADSP-SC59x处理器运行速度可达1 GHz,属于SHARC®系列产品。 ADSP-SC59x 处理器是一款双核SHARC+® DSP,其音频性能为前代单核SHARC+ ADSP-2156x产品的两倍,并集成了Arm Cortex-A5内核,运行频率高达1 GHz。具有FPU和Neon® DSP扩展的A5处理器,可处理更多实时处理任务并管理音频应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB高速、CAN FD和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-SC59x 处理器属于SIMD SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
SHARC+处理器集成了许多业界较领先的系统外设和存储器(参见数据手册中的表1),在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
ADSP-SC592

ADSP-SC59x处理器运行速度可达1 GHz,属于SHARC®系列产品。 ADSP-SC59x 处理器是一款双核SHARC+® DSP,其音频性能为前代单核SHARC+ ADSP-2156x产品的两倍,并集成了Arm Cortex-A5内核,运行频率高达1 GHz。具有FPU和Neon® DSP扩展的A5处理器,可处理更多实时处理任务并管理音频应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB高速、CAN FD和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-SC59x 处理器属于SIMD SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
SHARC+处理器集成了许多业界较领先的系统外设和存储器(参见数据手册中的表1),在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
ADSP-21594

ADSP-2159x处理器运行速度可达1 GHz,属于SHARC®系列产品。ADSP-2159x处理器是一款双核SHARC+® DSP,其音频性能为单核SHARC+ ADSP-2156x产品的两倍。
ADSP-2159x SHARC处理器属于SIMD SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
SHARC+处理器集成了许多业界较领先的系统外设和存储器(参见数据手册中的表1),在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
ADSP-21593

ADSP-2159x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2159x 处理器是一款双 SHARC+ ®内核 DSP,其音频性能是其前代单 SHARC+ 内核 ADSP-2156x 的两倍,同时保持 BGA 封装的引脚兼容性,并具有 400 MHz (ADSP-21566) 至 2 GHz (ADSP-21593) 的设计可扩展性。
ADSP-2159x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和领先信号处理能力的应用,该处理器是首选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
- 消费电子和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
- 家庭影院和游戏音频视频解决方案

除了上述外设组合外,所有 ADSP-SC59x/2159x SHARC 处理器都具有众多音频外设,包括 I2S/时分复用端口、S/PDIF 接口、ASRC 和精密时钟发生器。此外,这些处理器都支持许多行业标准的串行外设,例如 I2C、UART 和 SPI(双路、四路和八路)。许多外设作为通用 I/O 引脚进行多路复用,可在多个引脚上提供多种功能,从而提供非常灵活的配置选项,以满足各种外设系统要求。
软件和开发工具
CrossCore® Embedded Studio

CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。
CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。
访问CrossCore®支持社区 CROSSCORE®工具支持: |
相关产品
ADSP-SC596
1 GHz SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC598
高达 1 GHz 的双核 SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
ADSP-21594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
ADSP-SC594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-21567
高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装
ADSP-21569
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
ADSP-21566
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
ADSP-21565
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21563
高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21562
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21160N
100 MHz高性能32位SHARC DSP
ADSP-21161N
100 MHz低成本32位SHARC DSP
ADSP-21362
高性能32位浮点SHARC处理器,适合汽车音频
ADSP-21363
ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21364
面向专业音频的高精度32位浮点SHARC处理器
ADSP-21368
面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21369
通用高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21371
面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21375
32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21469
第四代高性能DSP
ADSP-21477
高性能第四代DSP
ADSP-21478
高性能第四代DSP
ADSP-21488
高性能第四代 DSP
ADSP-21489
高性能第四代 DSP
ADSP-21571
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
ADSP-21573
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA
ADSP-21583
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21584
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21587
双核SHARC+ DSP、双通道DDR、529-cspBGA
ADSP-BF504
低成本BLACKFIN处理器,具有优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF504F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF506F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF512
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备可连通性
ADSP-BF512F
低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器
ADSP-BF514
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF514F
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF516
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF516F
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518F
低功耗BLACKFIN处理器,具有先进的嵌入式连接性
ADSP-BF522C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF523
具有先进外设功能的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF523C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF524
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF524C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF525
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF525C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF526
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF526C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF527
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF527C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF532
400 MHz高性能Blackfin处理器
ADSP-BF533
High Performance General Purpose Blackfin Processor
ADSP-BF534
面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
ADSP-BF536
有嵌入式网络连接性的Blackfin处理器
ADSP-BF537
具备嵌入式网络连接能力的Blackfin处理器
ADSP-BF539F
适合汽车导航、娱乐和音频系统的Blackfin处理器
ADSP-BF542
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF547
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF549
高性能融合多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF561
Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体
ADSP-BF592
具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
ADSP-BF606
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF607
最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF608
最高1GHz的Blackfin双核处理器,采用支持VGA视频分析的硬件
ADSP-BF609
最高1GHz的Blackfin双核处理器,硬件支持高清视频
ADSP-BF701
低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF703
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带256KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF705
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带512KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF706
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM
ADSP-BF707
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1 MB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-SC573
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
ADSP-SC582
单核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
ADSP-SC587
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
ADuCM3029
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
ADuCM4050
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU
ADSP-21561
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 1536 KB Shared L2 SRAM
ADSP-21560
800 MHz SHARC+ DSP with 1024 KB Shared L2 SRAM
ADSP-21564
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-SC834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-21568
1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21836
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21837
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
应用
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS

FreeRTOS是一个免费、可扩展的实时操作系统,由Real Time Engineers Ltd.提供。本产品在FreeRTOS产品中增加了对ADI公司ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列的支持。
FreeRTOS低内存操作系统专为嵌入式系统而开发。它支持许多常见的操作系统概念,如定时器、事件、互斥体、令牌任务和令牌;可对这些概念进行动态或静态创建。内置可配置为先占式或合作式的调度程序,集成了可选时间分片功能。
FreeRTOS免版税,且带有非GPL许可。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS由CrossCore Embedded Studio开发环境提供支持。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS提供附加的FreeRTOS内容,以支持ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列。适用于ADI公司处理器的FreeRTOS安装在FreeRTOS产品之上,为支持的系列提供开箱即用型评估板演示示例。
HCC Embedded的FAT文件系统

HCC Embedded的FAT可与任何类型的扇区媒介接口。通常,这可能是SD/MMC卡、紧凑型闪卡或USB随身存储器,但可以是排列为多个逻辑扇区的任何设备。
有关更多详情,请访问HCC Embedded FAT页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded的TCP/IP堆栈

创新设计方法会使TCP/IP堆栈具有极高速数据传输速率,且对系统资源的要求极低。测试表明,在典型的应用场景中,数据包处理比类似嵌入式堆栈快四倍,同时使用约14 KB的ROM。
根据应用需求,RAM要求变化很大,但通常低至12kB。通过最低配置UDP应用,可以使用小于5kB的ROM和几百字节的RAM(加上网络缓冲器)。
有关更多详情,请访问HCC Embedded网络页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded USB设备和主机堆栈

USB主机堆栈可扩展。它包括许多主机类驱动程序,使嵌入式主机能够控制各种USB设备,包括随身存储器、打印机、音频设备、操纵杆、虚拟串行端口和网络接口。它支持EHCI、OHCI和非标准USB主机控制器。
USB设备堆栈允许开发人员将USB设备功能集成到嵌入式设备中。它包括许多可能提供设备功能的设备类驱动程序,包括用作随身存储器、虚拟串行端口、操纵杆、音频系统或网卡。
HCC Embedded还提供完整的软件OTG堆栈,该堆栈支持SRP和HNP协议,在两个互连设备之间进行协商,以决定其中哪个设备作为主机运行。
有关更多详情,请访问HCC Embedded USB概述页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
评估套件
EV-SOMCRR-EZKIT

通过EV-SOMCRR-EZKIT载波板,用户可以对任何ADI系统化模块(SoM)板(例如,EV-21569-SOM)实现即插即用。它使用户可以评估ADI SHARC+音频处理器上最常见的外设和接口(例如音频、以太网、MLB、USB、CAN等)且集成了板载ICE仿真器,无需外部仿真器大大节省了附加成本。最后,EV-SOMCRR-EZKIT载波板还可以连接到外部A2B板以便轻松扩展客户系统应用。EV-SOMCRR-EZKIT载波板可以单独购买或作为EZ-KIT评估系统工具包(例如,EV-21569-EZKIT)的一部分
连接到支持的SOM板时,EV-SOMCRR-EZKIT载波板利用CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
EV-SC598-SOM

EV-SC598-SOM可对 ADSP-SC59x系列 (ADSP-SC596/ADSP-SC59) SHARC音频处理器进行设计评估和快速原型制作。它提供了易于使用的即插即用型参考设计,具有扩展能力,能够在发布处理器之前与定制硬件接口。将EV-SC598-SOM板插入 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板时,构成的EZ-KIT®评估系统可用于快速轻松地评估处理器内核和系统外设/接口。
EV-SC598-SOM可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,用户可借助这些产品开发/评估其音频和语音处理应用程序。ADI还提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。
EV-SC598-SOM模块利用 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,有助于开发人员加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
相关产品
ADSP-SC596
1 GHz SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC598
高达 1 GHz 的双核 SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
应用
汽车解决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
EV-SC594-SOM

EV-SC594-SOM可对ADSP-SC59x系列( ADSP-SC592/ADSP-SC594)SHARC音频处理器进行设计评估和快速原型制作。它提供了易于使用的即插即用型参考设计,具有扩展能力,能够在发布处理器之前与定制硬件接口。将EV-SC594-SOM板插入 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板时,所得的EZ-KIT®评估系统(EV-SC594-EZKIT)可用于快速而轻松地对处理器内核和系统外设/接口进行评估。
EV-SC594-SOM可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,其中用户可以开发/评估他们的音频和语音处理应用。ADI还提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。
EV-SC594-SOM模块利用 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
相关产品
ADSP-SC592
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-SC594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-21594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
EV-21593-SOM

EV-21593-SOM可对ADSP-2159x系列 (ADSP-21591/ADSP-21593)SHARC音频处理器进行设计评估和快速原型制作。它提供了易于使用的即插即用型参考设计,具有扩展能力,能够在发布处理器之前与定制硬件接口。将EV-21593-SOM板插入 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板时,所得的EZ-KIT®评估系统(EV-21593-EZKIT)可用于快速而轻松地对处理器内核和系统外设/接口进行评估。
EV-21593-SOM可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,其中用户可以开发/评估他们的音频和语音处理应用。ADI还提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。
EV-21593-SOM模块利用 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
相关产品
ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
航空航天和防务
- 国防通讯
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV