数字开关和多路复用器
数字开关和多路复用器
ADI公司提供适用于数字信号应用的缓冲式开关和无源开关。Xstream系列缓冲式数字多路复用/解复用开关提供低损耗、低功耗的高速全差分性能,速度可达6.5 Gbps。该系列开关适用于串行链路冗余、SONET/SHD、10千兆以太网和PCI Express等应用。此外,ADI提供一系列专为PCI Express Gen 1/Gen 2/Gen 3、SAS/SATA和HDMI/DVI信号路由而设计的无源宽带宽数字开关,速度可达8 Gbps。该系列开关提供多种通道配置,包括在单个封装中集成多个DPDT和SPDT开关,以便显著提高具有高通道数的应用的灵活性。
ADI公司提供适用于数字信号应用的缓冲式开关和无源开关。Xstream系列缓冲式数字多路复用/解复用开关提供低损耗、低功耗的高速全差分性能,速度可达6.5 Gbps。该系列开关适用于串行链路冗余、SONET/SHD、10千兆以太网和PCI Express等应用。此外,ADI提供一系列专为PCI Express Gen 1/Gen 2/Gen 3、SAS/SATA和HDMI/DVI信号路由而设计的无源宽带宽数字开关,速度可达8 Gbps。该系列开关提供多种通道配置,包括在单个封装中集成多个DPDT和SPDT开关,以便显著提高具有高通道数的应用的灵活性。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}