异构多核处理器
searchIcon
banner background image

异构多核处理器

SHARC音频处理器产品系列采用ADI公司的SHARC®和SHARC+®数字信号处理(DSP)内核技术,提供确定性和极低处理延迟,以及出色的MIPS/mW性能。许多异构多核处理器配备FIR/IIR硬件加速器,可将常见数字信号处理算法任务从内核分流,从而使内核能够并行执行后处理算法,因而非常适合实时音频应用。广泛的SHARC+ SoC产品系列提供高达1 GHz的性能可扩展性以及各种片内存储器配置和混合外设。对于以太网和USB等复杂的外设,一些SoC集成了ARM内核,用于处理运行堆栈软件和其他微控制器任务。
SHARC音频处理器产品系列采用ADI公司的SHARC®和SHARC+®数字信号处理(DSP)内核技术,提供确定性和极低处理延迟,以及出色的MIPS/mW性能。许多异构多核处理器配备FIR/IIR硬件加速器,可将常见数字信号处理算法任务从内核分流,从而使内核能够并行执行后处理算法,因而非常适合实时音频应用。广泛的SHARC+ SoC产品系列提供高达1 GHz的性能可扩展性以及各种片内存储器配置和混合外设。对于以太网和USB等复杂的外设,一些SoC集成了ARM内核,用于处理运行堆栈软件和其他微控制器任务。