概览
优势和特点
- 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
- 尺寸兼容FMC
- 通过FMC连接器供电
- 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力
产品详情
AD-FMCDAQ2-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.0 GSPS、JESD204B ADC)、AD9144(四通道、16位、2.8 GSPS、JESD204B DAC)、AD9523-1(14输出、1GHz时钟)和电源管理组件组成。 它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。 该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。
应用
- 电子测试与测量设备
- 通用软件无线电
- 雷达系统
- 超宽带卫星接收机
- 点对点通信系统
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD-FCMDAQ2-EBZ 板
- 8 GB SD 存储卡
使用入门
AD-FMCDAQ2-EBZ模块配备具有Linux图像的SD卡。 所有客户需要根据所用的FPGA板将合适的文件从SD文件夹移至根目录中。 完整此项操作后,FPGA板准备启动SD卡,将AD-FMCDAQ2-EBZ模块插入HPC FMC插槽中,接通该板,然后准备工作。
该板的优势在于,它内置两个TX和两个RX通道以便开始演示操作。除了使用几根SMA电缆将TX连接至RX,无需使用其他设备即可看到IIO-scope中的信号。
下面为wiki知识库的链接,客户可在这里找到所有所需的板信息:
该板的优势在于,它内置两个TX和两个RX通道以便开始演示操作。除了使用几根SMA电缆将TX连接至RX,无需使用其他设备即可看到IIO-scope中的信号。
下面为wiki知识库的链接,客户可在这里找到所有所需的板信息:
http://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcdaq2-ebz/quickstart
参考评估板
参考电路板:AD-FMCDAQ2-EBZ
ADP7104-3.3

High Accuracy 500mA LDO
ADP7104-3.3High Accuracy 500mA LDO
ADP17551.2A Low Vin LDO
ADP17412 A LDO
ADP1740-1.22 A LDO
ADP23844 A Switcher
ADP23844 A Switcher
ADP150Ultra Low Noice 150mA LDO
ADP150Ultra Low Noice 150mA LDO
ADP7104-3.3High Accuracy 500mA LDO
AD9144DAC. 16 bit 2.5 GSPS
ADN4661Buffer
ADN4661Buffer
AD9680ADC 14 bit 1 GSPS
AD72918 CH ADC
AD9523-1Low Jitter Clock Generator

文档
-
AD-FMCDAQ2-EBZ Design & Integration Files2023/3/8ZIP4M
-
AD-FMCDAQ2-EBZ User Guide2023/3/8WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
JESD204串行接口2015/2/14
-
双通道1GSPS数据采集套件2024/12/12
-
Dual Channel 1GSPS Data Acquisition Kit2024/12/12