アナログRFレシーバ & トランスミッタ
searchIcon
banner background image

アナログRFレシーバ & トランスミッタ

アナログ・デバイセズのアナログRFレシーバとトランスミッタのポートフォリオは、同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータを特長とし、イメージ除去ミキサー、ロー・ノイズ・アンプ、90°ハイブリッド、LOバッファ・アンプを小型で高性能なソリューションに集積しています。高度なレシーバ・アーキテクチャ用に設計されたこれらの集積ダウン・コンバータは、卓越したノイズ性能と優れたイメージ除去を実現し、効率的で信頼性の高いRF/IF信号変換を可能にします。
アナログ・デバイセズのアナログRFレシーバとトランスミッタのポートフォリオは、同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータを特長とし、イメージ除去ミキサー、ロー・ノイズ・アンプ、90°ハイブリッド、LOバッファ・アンプを小型で高性能なソリューションに集積しています。高度なレシーバ・アーキテクチャ用に設計されたこれらの集積ダウン・コンバータは、卓越したノイズ性能と優れたイメージ除去を実現し、効率的で信頼性の高いRF/IF信号変換を可能にします。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、マイクロ波、ミリ波、サブGHz、2.4GHzアプリケーション向けの高性能アナログ・トランシーバの包括的なポートフォリオを提供し、バックホール、VSAT、低電力、自動車、産業オートメーションなどの市場で次世代設計を可能にしています。業界をリードするアナログ・デバイセズのEバンド、Vバンド、およびマイクロ波周波数用チップセットは、卓越した集積度と性能を提供し、設計者が要求の厳しいRF環境でイノベーションを加速できるよう支援します。40年以上にわたるRFの専門知識に裏打ちされたアナログ・デバイセズのソリューションには、超低消費電力、堅牢なプロトコル・サポート、市場投入までの時間を合理化する迅速な開発ツールが含まれています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、I/Qミキサー、RFアンプ、LOバッファを1つの小型パッケージに組み合わせた、高集積の同相/直交(I/Q)アップ・コンバータを提供しています。高性能アナログ・トランスミッタ・アプリケーション用に設計されたこれらのアップ・コンバータは、中間周波数(IF)信号を目的の無線周波数(RF)に効率的に変換し、同時に不要なサイドバンドを最小限に抑え、外部フィルタの必要性を低減します。
archive icon
アナログ・デバイセズのアナログ・レシーバのポートフォリオは、同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータを特長とし、イメージ除去ミキサー、ロー・ノイズ・アンプ、90°ハイブリッド、LOバッファ・アンプを小型で高性能なソリューションに集積しています。高度なレシーバ・アーキテクチャ用に設計されたこれらの集積ダウン・コンバータは、卓越したノイズ性能と優れたイメージ除去を実現し、効率的で信頼性の高いRF/IF信号変換を可能にします。