アナログ・トランシーバ
searchIcon
banner background image

アナログ・トランシーバ

アナログ・デバイセズは、マイクロ波、ミリ波、サブGHz、2.4GHzアプリケーション向けの高性能アナログ・トランシーバの包括的なポートフォリオを提供し、バックホール、VSAT、低電力、自動車、産業オートメーションなどの市場で次世代設計を可能にしています。業界をリードするアナログ・デバイセズのEバンド、Vバンド、およびマイクロ波周波数用チップセットは、卓越した集積度と性能を提供し、設計者が要求の厳しいRF環境でイノベーションを加速できるよう支援します。40年以上にわたるRFの専門知識に裏打ちされたアナログ・デバイセズのソリューションには、超低消費電力、堅牢なプロトコル・サポート、市場投入までの時間を合理化する迅速な開発ツールが含まれています。
アナログ・デバイセズは、マイクロ波、ミリ波、サブGHz、2.4GHzアプリケーション向けの高性能アナログ・トランシーバの包括的なポートフォリオを提供し、バックホール、VSAT、低電力、自動車、産業オートメーションなどの市場で次世代設計を可能にしています。業界をリードするアナログ・デバイセズのEバンド、Vバンド、およびマイクロ波周波数用チップセットは、卓越した集積度と性能を提供し、設計者が要求の厳しいRF環境でイノベーションを加速できるよう支援します。40年以上にわたるRFの専門知識に裏打ちされたアナログ・デバイセズのソリューションには、超低消費電力、堅牢なプロトコル・サポート、市場投入までの時間を合理化する迅速な開発ツールが含まれています。