製品概要
機能と利点
- MAX86174Aを評価するための便利なプラットフォーム
- 多数のアクセスしやすいテスト・ポイント
- リアルタイム監視およびプロット
- データ・ロギング機能
- Bluetooth LE
- Windows® 10対応GUIソフトウェア
製品概要
MAX86174の評価用システム(EVシステム)は、光電式容積脈波記録法(PPG)測定機能を備えたMAX86174Aの機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVシステムによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザー独自のアプリケーション用にMAX86174Aを設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。MAX86174Aは超低消費電力PPGアナログ・フロントエンド・ソリューションで、2つの光読取りチャンネルを備え、最大4つのLEDおよび2つのフォトダイオード入力に対応します。詳細については、MAX86174Aのデータ・シートを参照してください。
MAX86174のEVシステムは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86174A_OSB_EVKIT_BはMAX86174Aを備えたセンサー・ボードです。PPG測定機能を有効にするために、センサー・ボードは3つのLED(赤、緑、およびIRを1つのパッケージに封止したOSRAM SFH7016)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、および加速度センサーを備えています。このEVシステムは、付属のLiPoバッテリを介して給電されます。このEVシステムは、Windowsに組み込まれたBluetooth(Win BLE)を使用してMAX86174GUI(ユーザーのシステムにインストールが必要)と通信します。このEVシステムには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェアの変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXDAP-TYPE-Cが付属します。
アプリケーション
- 体水分率
- 医療用精度
- 心拍変動
- 最大酸素摂取量(VO2 max)
- 筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)
- 光心拍数
- 検出用に最適化された性能
- 酸素飽和度(SpO2)
- 手首、指、耳、およびその他の部位に最適
- フィットネス、ウェルネスおよび医療アプリケーション用ウェアラブル機器
関連資料
-
MAX86174 Evaluation System (Rev. 2)2024/06/20PDF349 K
-
MAX86174EVSYS: MAX86174 Evaluation System Data Sheet (Rev. 1)2022/09/29PDF2 M