酸素飽和度(SpO2)計測
アナログ・デバイセズの酸素飽和度(SpO2)計測アプリケーション製品は、低消費電力の集積型光センシング、および送信技術を利用しています。
これらのシグナル・チェーンは強化されたプログラマビリティとクラス最高のS/N比を備えており、過酷な灌流指数においても人体のさまざまな部位に対応します。最も高度な臨床グレード性能の使用例向けに、ディスクリートの高精度アンプとコンバータを提供しています。当社の製品は酸素飽和度の計測性能を向上させます。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)と電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブル酸素飽和度装置の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサと、モーション・コントロールおよび消耗品認証RFインターフェース用ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、ウェアラブルに内蔵するための安全機能を提供します。
クラス最高のS/N比を提供
最も高度な臨床グレードの使用例を実現
強化されたプログラマビリティに対応
Featured Products
Evaluation Boards
Reference Designs
シグナル・チェーン

Key Resources
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
Silent Switcher Technology
1.74 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K