無人航空機(UAV)
ドローンが、従来のISRアプリケーションの範囲を超えてISRと攻撃能力を組み合わせたものへと発展するのに伴い、無人航空機(UAV)用として考え得るサブアプリケーションの範囲は拡大を続けており、これと関連して高精度の安定、航法、高度な飛行制御、および高速データ通信へのニーズも生じています。アナログ・デバイセズは、これらの課題を解決するフル機能のUAVソリューションを提供しています。
無人システム技術用エレクトロニクス・ソリューションの進歩
アナログ・デバイセズが提供するRF、デジタイザ、エッジ処理、慣性MEM、およびパワー・ソリューションの広範なポートフォリオは、マルチスペクトル・センシング、テレメトリ、推進、航法、AIなどに関するものを含め、無人システム関連の困難な課題を解決します。
ファイルおよびダウンロード
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには
542 kB
AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント
367 kB
AN-282: サンプル・データ・システムの基本
1606 kB
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計
491 kB
Unmanned Systems
1.48 M
Unmanned and Remotely Piloted Systems
616.63 K
Ahead of What’s Possible: ADI’s Hybrid Module Manufacturing Center
622.85 K
AD9363 Integrated Programmable RF Transceiver
456.05 K
ADIS16490 / ADIS16495 / ADIS16497: Tactical Grade Inertial Measurement Unit (IMU) with Industry's Lowest SWaP+C
364.41 K
UG-1119: Evaluating the ADXL356/ADXL357 Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometers
199.2 K
ADGM1004: 0 Hz/DC ~ 13 GHz、2.5 kV HBM ESD、SP4T、ドライバ内蔵 MEMS スイッチ
422.35 K
High Reliability Components and Solutions
603.23 K
航空宇宙&防衛カタログ
4.84 M