無人航空機(UAV)システム用のフル機能ソリューション
UAVは従来のISRアプリケーションの枠を超え、次世代攻撃用航空機計画の中心的存在となっています。様々な要素から構成されるこれらの航空機には、高精度の安定、航法能力、高度な飛行制御、高速データ・リンク通信、そしてAI機能をサポートするためのエッジ処理が必要です。慣性航法、広帯域トランシーバー、高精度データ・アクイジション、RFビームフォーミング、高速デジタイザなどの様々なソリューションが揃ったアナログ・デバイセズの製品ラインナップは、この変化にいつでも対応することができます。
価値と利点
アナログ・デバイセズのポートフォリオはすぐに使用可能なソリューションを提供し、UAV用電子システムの迅速な開発を可能にします。これらの幅広いサブアプリケーションには、高機能無線システム、高速データ通信、高精度の安定、航法、高度な飛行制御などの技術が含まれています。これらのシステムは、自動車、ワイヤレス通信、計装、レーダなどの市場用に開発された技術を利用しています。
次世代の安定性、航法、飛行制御を提供
迅速なUAV開発を実現
より高速のデータ通信が可能
シグナル・チェーン

Key Resources
Technical Articles
Webinars and Online Panels
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
UG-1119: Evaluating the ADXL356/ADXL357 Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometers
199.2 K
AN-830_Factors Affecting Sensor Response
161.9 K
AN-601: Minimizing Power Consumption of iMEMS® Accelerometers
546.61 K
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには
542 kB
AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント
367 kB
AN-282: サンプル・データ・システムの基本
1606 kB
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計
491 kB
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros
135 kB
AN-767: Using Absolute Output iMEMS® Gyroscopes with Ratiometric ADCs
43 kB