CT-イメージング
コンピュータ断層撮影(CT)は、最も重要な医療用画像撮影方式の1つです。CT装置は、X線源と高性能検出器を体の周囲で回転させることにより、人体の断面画像を作成します。これらの画像は、医師が診断、治療計画、処置、またはスクリーニングの目的で内部構造を検査するために寄与します。アナログ・デバイセズの高性能CTポートフォリオは、より低い消費電力とコストで最高品質の画像を実現します。
価値と利点
高精度シグナル・チェーンに関する当社の中核的専門知識を活用した当社のCT検出器エレクトロニクス向け製品は、高集積、低ノイズ、低消費電力で、線量の低減、優れた画質、および市場投入までの時間を短縮する使いやすいソリューションにつながります。ディスクリート・コンポーネントや高チャンネル数の電流-デジタルASICから、全機能内蔵の光子-デジタル・モジュールまで、当社は低コストおよび最高級のCT装置に対応するポートフォリオを提供しています。
より低い線量を実現
優れた画質を確保
市場投入までの時間を短縮

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

Key Resources
Technical Articles
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
ファイルおよびダウンロード
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
ADA4177ファミリー - 堅牢な高精度オペアンプ
1.26 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
AN-1396: ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)の出力スペクトルにおける 1 次位相切り捨てスプリアスの周波数および振幅予測方法
118.16 K