医療用画像ソリューション
アナログ・デバイセズは40年以上にわたり、医療用画像業界にとっての協業者および主要技術サプライヤとして、コンピュータ断層撮影(CT)、デジタルX線、超音波、磁気共鳴画像(MRI)、ポジトロン放出断層撮影(PET)設計など、あらゆる撮影方式向けのソリューションを提供してきました。
各分野のアプリケーションについて: 医療用画像ソリューション
医療用画像ソリューション
当社は、画質を最大限に高めるとともにスキャン時間、放射線量、消費電力、およびコストを削減し、最終的に患者の治療結果を向上させる、クラス最高の技術を提供しています。当社の高精度/高速シグナル・チェーンおよび電源製品の広範なポートフォリオは、最適化された設計のための強固な基盤を提供します。超音波、デジタルX線、およびコンピュータ断層撮影(CT)の分野では、この基盤の上に、高チャンネル数のソリューションと、高度なパッケージング技術を利用したより高集積度の完全なシステム・ソリューションを実現しています。
ファイルおよびダウンロード
ADA4177ファミリー - 堅牢な高精度オペアンプ
1.26 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
AD927x/AD967x Octal Ultrasound Analog Front End (AFE) Product Family Brochure
674.93 K
MS-1849: Integrated Components Offer Flexibility in Ultrasound System Design
1.88 M
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
Silent Switcher Technology
1.74 M