デジタル X 線
デジタルX線システムは、現代のスクリーニングおよび画像診断に欠かせないツールです。マンモグラフィ、透視検査、歯科、および胸部レントゲンなどの一般的X線撮影に広く使用され、患者の治療結果を向上させています。
デジタルX線システムでは、X線管から放出された放射線が患者の体を通過してフラット・パネル検出器に捕捉され、デジタル化されて、放射線科医による解析と診断のための画像が生成されます。
アナログ・デバイセズのチップ・オン・フレックス読取りICは、パネル上で捕捉された電荷をデジタル化し、その後の処理による画像の生成を可能にします。
価値と利点
当社は、アナログ・フロント・エンド、パワー・マネージメント、クロッキング、モニタリングから、データ・インターフェースなどまで、静的および動的フラット・パネル検出器(FPD)の両方に対応するコンポーネントとソリューションを幅広く取り揃えています。当社の低ノイズ、低消費電力、高速、高集積、多世代対応のチップ・オン・フレックス読取りIC(ROIC)ソリューションは、高画質を実現するとともに、さまざまなアプリケーション(マンモグラフィ、透視検査、歯科など)で患者の放射線被曝を最小限に抑えます。当社の広範な領域専門知識と製品サポートも、市場投入までの時間の短縮に寄与します。
高画質を確保
患者の放射線被曝を最小化
市場投入までの時間を短縮

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

Key Resources
Technical Articles
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
AD927x/AD967x Octal Ultrasound Analog Front End (AFE) Product Family Brochure
674.93 K
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
ADA4177ファミリー - 堅牢な高精度オペアンプ
1.26 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K