医療用超音波
医療用超音波画像診断撮影方式は、高周波の機械的音波を使用して体内を観察します。超音波画像処理は、臨床医による身体器官の解剖学的構造と生理機能の両方の調査を可能にする非電離型、リアルタイムの撮影方式です。
超音波システムは、通常は高チャンネル数の電子回路を使用して超音波信号を送受信します。送信回路は通常は高電圧の信号を生成し、受信回路は通常は高ダイナミック・レンジで低電圧の信号を検出します。
アナログ・デバイセズは、高性能、小型、低コストの超音波設計に対応する、送信、受信、電源、およびクロッキング・コンポーネントの包括的なポートフォリオを提供しています。
価値と利点
当社は超音波システム回路用の完全なポートフォリオを提供しています。送信回路用には、送信ビーム・フォーミングと送信/受信スイッチを内蔵した、高チャンネル数、高電圧(HV)3レベルおよび5レベル・パルサーがあります。最高級の超音波システム向けに、高性能任意波形発生器DACおよびHVアンプ・ソリューションを提供しています。受信経路用には、高チャンネル数、クラス最高のアナログ・フロント・エンド製品を提供しています。これらのAFEは、低ノイズ・アンプ(LNA)、dBリニア可変ゲイン・アンプ(VGA)、高ダイナミック・レンジADC、チャンネルごとのデジタル処理、LVDSまたはJESDインターフェースを内蔵しています。TxおよびRx回路の他に、クラス最高の超低ノイズ・パワー・マネージメント・チップと超低ジッタ・クロッキング・ソリューションの大規模なポートフォリオも提供しています。
高性能Tx、Rx、電源、およびクロッキング・ソリューションを完全に補完
従来型超音波および先進的撮像モード向けに高性能を保証
小型システムおよびデジタル・プローブ用の高集積超音波トランシーバーを提供

ソリューション・リソース
ハードウェア製品








シグナル・チェーン

開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
ADA4177ファミリー - 堅牢な高精度オペアンプ
1.26 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K