AD8628

製造中

オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低ノイズのオートゼロ・アンプ
  • 低オフセット電圧:1μV
  • 入力オフセット・ドリフト:0.002μV/℃
  • レールtoレールの入力および出力振幅
  • +5V単電源動作
  • 高ゲイン、CMRR、PSRR:130dB
  • 低入力バイアス電流:100pA(max)
  • 低電源電流:1.0mA
  • 過負荷回復時間:50μs
  • 外付け部品不要
  • 車載アプリケーション向けの信頼性試験済み
AD8628
オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力
AD8628 Chip Image AD8628 Pin Configuration AD8628 Pin Configuration AD8628 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADA4528-1 製造中 オペアンプ、シングル、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力
LTC2057 新規設計に推奨 高電圧、低ノイズのゼロドリフト・オペアンプ
ADA4522-1 新規設計に推奨

オペアンプ、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、55 V、EMI強化、RRO

ADA4638-1 新規設計に推奨 オペアンプ、30V、高精度、オートゼロ、レールtoレール出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8628

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使えば、ローパス、ハイパス、バンドパスなどのオペアンプの設計が数分で出来ます。設計のプロセスにおいて、実際の回路の動作に理想的な仕様、フィルタ設計の特性を観察することができます。 このツールを使用すれば、フィルタ・アプリケーションのニーズに応じて順を追ってオペアンプを選択し、設計することができます。プロセスが終了すると、部品表やSPICEネットリスト作成されます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを用いて、アプリケーションに最適なアンプを選択して設計することができます。ウィザードを使用するには、設計の仕様(電源電圧、フォトダイオード特性、帯域幅、必要な精度など)を入力します。さらに使用するアンプを選択すると、回路図、誤差バジェット、ノイズ解析、部品表(BOM)、SPICEネットリストなど、全ソリューションを確認することができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

リファレンス・デザイン

Simplified Circuit Diagram
CN0535 Circuits from the Lab®

柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • エイリアス・フリー測定システム
  • AC性能とDC性能を最適化
  • 広いアナログ入力電圧範囲(+/-12V)
  • FMC互換のフォーム・ファクタ

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-12-17
    CN0535 Mbed示例编程设置
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-26
    CN0535开箱及使用入门视频
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board
CN0411 Circuits from the Lab®

水質モニタリングのためのTDS 測定システム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 ※英文・和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります

機能と利点

  • 導電率を使用したTDS測定
  • 1uS~1Sの測定範囲
  • 標準的なBNCプローブ接続を使用
  • Arduino(アルドゥイーノ)フォーム・ファクタ互換
CN0079 Circuits from the Lab®

16 ビット電圧出力 DAC AD5542/AD5541、リファレンス ADR421、オートゼロ・オペアンプ AD8628 を使用した高精度 D/A 変換 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 高精度 D/Aコンバータ
  • オートゼロ・オペアンプで16ビットDAコンバータのデジタル・スイッチング・ノイズを低減
Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 Circuits from the Lab®

室内空気質計測のための揮発性有機化合物検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 全機能内蔵型の揮発性有機化合物(VOC)検出器
  • 定電圧、定電流、定抵抗、定温度の各ヒータ制御オプション
  • 広い範囲の検出抵抗測定
  • オンボードの温湿度センサー
CN0535
柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Circuit Diagram
CN0411
水質モニタリングのためのTDS 測定システム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 ※英文・和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0079
16 ビット電圧出力 DAC AD5542/AD5541、リファレンス ADR421、オートゼロ・オペアンプ AD8628 を使用した高精度 D/A 変換 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0395
室内空気質計測のための揮発性有機化合物検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

AD8628に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品