AD8630
AD8630
製造中オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズのオートゼロ・アンプ
- 低オフセット電圧:1μV
- 入力オフセット・ドリフト:0.002μV/℃
- レールtoレールの入力および出力振幅
- +5V単電源動作
- 高ゲイン、CMRR、PSRR:120dB
- 低入力バイアス電流:100pA
- 電源電流:1.0mA
- 過負荷回復時間:50μs
- 外付け部品不要
- 車載アプリケーション向けの信頼性試験済み
このアンプ・ファミリーは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を持っています。AD8628/AD8629/AD8630は、レールtoレールの入力および出力振幅を持つ、低ノイズの広帯域幅オートゼロ・アンプです。+2.7~+5V(単電源)動作で仕様規定されています(両電源では±1.35~±2.5V)。
AD8628/AD8629/AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ実現できなかった利点を提供します。これらのゼロ・ドリフト・アンプは、アナログ・デバイセズの新しい回路トポロジを使って、高精度とローノイズを低価格で達成しています。(外付けコンデンサは不要です)。さらに、AD8628/AD8629/AD8630ではほとんどのチョッパー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に低減しています。
AD8628/AD8629/AD8630は1μVのオフセット電圧、0.005μV/℃以下のドリフト、0.5μV p-pのノイズ(0~10Hz)を備えているので誤差が許されないアプリケーションに最適です。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレイン・ゲージ・アンプなどでは、AD8628/AD8629/AD8630の全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムでは、AD8628/AD8629/AD8630が提供するレールtoレールの入/出力振幅を利用して、入力の動作点設定を簡素化し、S/N比を向上することができます。
AD8628/AD8629/AD8630は、拡張工業用温度範囲(3)の-40℃~+125℃で仕様規定されています。AD8630アンプは、14ピンSOIC、TSSOPパッケージで供給されます。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4522-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレール出力、EMI強化、55 V |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8630
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使えば、ローパス、ハイパス、バンドパスなどのオペアンプの設計が数分で出来ます。設計のプロセスにおいて、実際の回路の動作に理想的な仕様、フィルタ設計の特性を観察することができます。 このツールを使用すれば、フィルタ・アプリケーションのニーズに応じて順を追ってオペアンプを選択し、設計することができます。プロセスが終了すると、部品表やSPICEネットリスト作成されます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを用いて、アプリケーションに最適なアンプを選択して設計することができます。ウィザードを使用するには、設計の仕様(電源電圧、フォトダイオード特性、帯域幅、必要な精度など)を入力します。さらに使用するアンプを選択すると、回路図、誤差バジェット、ノイズ解析、部品表(BOM)、SPICEネットリストなど、全ソリューションを確認することができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD8630に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める