AD8629
AD8629
製造中オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.07
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズのオートゼロ・アンプ
- 低オフセット電圧:1μV
- 入力オフセット・ドリフト:0.002μV/℃
- レールtoレールの入力および出力振幅
- +5V単電源動作
- 高ゲイン、CMRR、PSRR:130dB
- 低入力バイアス電流:100pA(max)
- 低電源電流:1.0mA
- 過負荷回復時間:50μs
- 外付け部品不要
- 車載アプリケーション向けの信頼性試験済み
防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC規格)をサポートします。
- AD8629-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 拡張温度範囲:−55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/15607
このアンプは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を備えています。AD8628/AD8629/AD8630は、レールtoレールの入力および出力振幅を持つ、ローノイズの広帯域幅オートゼロ・アンプです。動作は、2.7V~5Vの単電源(±1.35V~±2.5Vの両電源)で完全仕様規定されています。
AD8628/AD8629/AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイセズの回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度とローノイズに低価格を組み合わせました。外付けコンデンサは一切不要です。さらに、AD8628/AD8629/AD8630では、多くのチョッパー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に削減しています。
わずか1µVのオフセット電圧、0.005μV/℃以下のドリフト、0.5μV p-pのノイズ(0Hz~10Hz)を備えているため、AD8628/AD8629/AD8630は誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、これらの動作温度範囲にわたってドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムで、AD8628/AD8629/AD8630が提供するレールtoレールの入力および出力振幅を利用して、入力バイアスを簡素化し、SNRを大きくすることができます。
AD8628/AD8629/AD8630は拡張工業温度範囲(−40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8628は、5ピンのTSOT、5ピンのSOT-23及び8ピン狭型SOICプラスティック・パッケージを採用しています。AD8629は標準の8ピンの狭型SOIC及びMSOPプラスティック・パッケージを採用しています。AD8630はクワッド・アンプで、14ピンの狭型SOICパッケージと14ピンのTSSOPプラスティック・パッケージを採用しています。車載グレードに関してはオーダー・ガイドを参照してください。
アプリケーション
- 車載センサー用アンプ
- 圧力センサーと位置センサー
- ストレーン・ゲージ・アンプ
- 医療機器
- 熱電対アンプ
- 高精度電流検出
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
テクニカル・ブック 2
チュートリアル 6
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8629ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8629ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8629ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8629ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8629ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8629TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
AD8629TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8629WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8629WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8629ARMZ | 製造中 | |
AD8629ARMZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8629ARMZ | 製造中 | |
AD8629ARMZ-REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8629ARMZ | 製造中 | |
AD8629ARMZ-REEL | 製造中 | |
12 22, 2009 - 09_0062 AD8629 Die Revision |
||
AD8629ARMZ | 製造中 | |
AD8629ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8629ARZ | 製造中 | |
AD8629ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8629ARZ-REEL7 | 製造中 | |
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8629WARZ-R7 | 製造中 | |
AD8629WARZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8629
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使えば、ローパス、ハイパス、バンドパスなどのオペアンプの設計が数分で出来ます。設計のプロセスにおいて、実際の回路の動作に理想的な仕様、フィルタ設計の特性を観察することができます。 このツールを使用すれば、フィルタ・アプリケーションのニーズに応じて順を追ってオペアンプを選択し、設計することができます。プロセスが終了すると、部品表やSPICEネットリスト作成されます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを用いて、アプリケーションに最適なアンプを選択して設計することができます。ウィザードを使用するには、設計の仕様(電源電圧、フォトダイオード特性、帯域幅、必要な精度など)を入力します。さらに使用するアンプを選択すると、回路図、誤差バジェット、ノイズ解析、部品表(BOM)、SPICEネットリストなど、全ソリューションを確認することができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD8629に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める