RF差動アンプ
searchIcon
banner background image

RF差動アンプ

アナログ・デバイセズのRF差動アンプは、高精度と高速の両方に対応するよう構成されています。RF差動アンプは、シングルエンド入力からコンプリメンタリ差動出力、または差動入力から差動出力のプロセスを可能にします。差動出力は、低電源で最大の信号を得るために、従来のアンプの2倍の出力信号を可能にします。
アナログ・デバイセズのRF差動アンプは、高精度と高速の両方に対応するよう構成されています。RF差動アンプは、シングルエンド入力からコンプリメンタリ差動出力、または差動入力から差動出力のプロセスを可能にします。差動出力は、低電源で最大の信号を得るために、従来のアンプの2倍の出力信号を可能にします。