RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
シグナル・スペクトラム・アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザは、電気エンジニアの実験室にある重要なテスト機器で、RFや高速測定を行います。6G、Wi-Fi 7および8、UWBなどの新しいワイヤレス規格が登場するにつれて、高い周波数範囲、広い帯域幅、高いダイナミック・レンジなど、測定と性能に対する要求はますます高まっています。アナログ・デバイセズは、RFコンポーネントや高速コンバータから、スペクトラム/シグナル・アナライザやネットワーク・アナライザ用の統合トランシーバーや電源系統に至るまで、性能とコストを最適化する広範で差別化されたポートフォリオを提供しています。
価値と利点
PLL(フェーズ・ロック・ループ)やLO信号生成用VCOから、アンプ、ゲイン・ブロック、ミキサー、フィルタ、スイッチ、信号経路コンディショニング・アッテネータなどのRFコンポーネント・ソリューションに至る、幅広いRFおよび高速ポートフォリオを提供しています。また、最先端の高速ADCや統合トランシーバーも提供しています。これらのソリューションは、高性能なベンチトップ機器からモジュール式の低価格ハンドヘルド機器に至るまで、様々なお客様のご要望にお応えします。
更に、クラス最高のフィールド・サポートとアプリケーション・サポートにより、お客様のシグナル・チェーン全体について協力できます。
コストを犠牲にすることなく性能を最適化
クラス最高のフィールド・サポートとアプリケーション・サポート
広帯域、高周波、広いダイナミック・レンジを実現

ソリューション・リソース
ハードウェア製品






A/Dコンバータ、14ビット、500 MSPS、デュアル、LVDS



RFアジャイル・トランシーバ



シグナル・チェーン

リファレンス・デザイン

高精度の位相および振幅データを提供
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

キャリブレーション不要のリターン・ロス測定システム
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

評価用ボード

AD9695 評価用ボード

AD9208評価用ボード




デュアルAD9361評価用ボード
AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード
Key Resources
Technical Books
User Guides
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
ZIP
CN0369 Design & Integration Files
1.54 M
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
MT-003: Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor
92 kB
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用
0
Fundamentals of Phase Locked Loops (PLLs)
407 kB
MT-094: Microstrip and Stripline Design
97 kB
Silent Switcher Technology
1.74 M
AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能
212 kB
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB